Capot de protection SH-BT65-F31K2-01

SH-BT65-F31K2-01
  • Protection contre les salissures et les endommagements
  • Vis imperdables pour un montage aisé

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  SH-BT65-F31K2-01

Description produit
Boîtier de protection pour activateur BT65-F31K2-RG-EN-01
Caractéristiques mécaniques
Matérialpolycarbonate (PC) robuste pour un usage extérieur

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027273792
ECLASS 10.0.127273792
ECLASS 9.027273792
ECLASS 8.027279202
ECLASS 5.127279202
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.131162301

Details: SH-BT65-F31K2-01

Produits associés : SH-BT65-F31K2-01

Accessoires de
Gamme de température étendue, Détection de position de vanne, Sortie de l'électrovanne, Adapté à la technique 2:1, Fonction de commutation: 2 x normalement fermés (NC), Type de sortie: NAMUR, Montage: noyable, Type de sortie: 2 fils, Forme constructive: Détecteur double, Série: Détecteur double, Adapté à la technique 2:1, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2, type de tension: CC, Niveau de protection d'équipement Ga: IECEx TUR 17.0055X, Niveau de protection d'équipement Gb: IECEx TUR 17.0055Xfa
Gamme de température étendue, Détection de position de vanne, Sortie de l'électrovanne, Adapté à la technique 2:1, Fonction de commutation: 2 x normalement fermés (NC), Type de sortie: NAMUR, Montage: noyable, Type de sortie: 2 fils, Forme constructive: Détecteur double, Série: Détecteur double, Adapté à la technique 2:1, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2, type de tension: CC, Niveau de protection d'équipement Ga: IECEx TUR 17.0055X, Niveau de protection d'équipement Gb: IECEx TUR 17.0055Xfa
Gamme de température étendue, Détection de position de vanne, Sortie de l'électrovanne, Fonction de commutation: Deux, normalement ouverts, Type de sortie: PNP, Montage: montabilité non affleurée, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 4 fils, Forme constructive: Détecteur double, Série: Détecteur double, type de tension: CC, Niveau de protection d'équipement Dc: IECEx TUR 20.0068X, Niveau de protection d'équipement Dc: TÜV 20 ATEX 8598 Xfa
Gamme de température étendue, Détection de position de vanne, Sortie de l'électrovanne, Fonction de commutation: Deux, normalement ouverts, Type de sortie: PNP, Montage: montabilité non affleurée, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 4 fils, Forme constructive: Détecteur double, Série: Détecteur double, type de tension: CC, Niveau de protection d'équipement Dc: IECEx TUR 20.0068X, Niveau de protection d'équipement Dc: TÜV 20 ATEX 8598 Xfa
Gamme de température étendue, Détection de position de vanne, Sortie de l'électrovanne, Fonction de commutation: Deux, normalement ouverts, Type de sortie: Deux fils, Montage: montabilité non affleurée, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 2x 2 fils, Forme constructive: Détecteur double, Série: Détecteur double, type de tension: CC, Niveau de protection d'équipement Dc: IECEx TUR 20.0068X, Niveau de protection d'équipement Dc: TÜV 20 ATEX 8598 Xfa
Gamme de température étendue, Détection de position de vanne, Sortie de l'électrovanne, Fonction de commutation: Deux, normalement ouverts, Type de sortie: 2 fils avec courant résiduel minimal, Montage: montabilité non affleurée, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 2x 2 fils, Forme constructive: Détecteur double, Série: Détecteur double, type de tension: CC, Niveau de protection d'équipement Dc: IECEx TUR 20.0068X, Niveau de protection d'équipement Dc: TÜV 20 ATEX 8598 Xfa