Assistance gamme Détecteurs industriels
Tél.: +33 1 60 92 13 13
Fax : +33 1 60 92 13 25
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion
Tél.: +33 1 60 92 13 14
Fax:  +33 1 60 92 13 25

organe de commande BT65-F31-BY-EN

BT65-F31-BY-EN
  • Affichage de la position de la vanne, haute visibilité
  • Protection contre les salissures et les endommagements
  • Vis imperdables pour un montage aisé
  • Deux cibles de commande dans deux niveaux avec grille de réglage 5°
  • Convient pour des dispositifs d'entraînement à rotation à gauche ou à droite

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  BT65-F31-BY-EN

Description produit
Activateur pour la série F31 et F31K avec boîtier de protection inclus
Caractéristiques générales
diamètre de joncmax. 65 mm
hauteur de joncmax. 6 mm
Valeurs caractéristiques
Visualisation de l'état de l'électrovannenoir = FERMÉ
jaune = OUVERT
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
NormesVDI / VDE 3845
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Caractéristiques mécaniques
diamètre d'arbre≤ 49 mm
hauteur d'arbre20 mm et 30 mm
gabarit des trous de montage30 x 80 mm
Matérial
BoîtierPC
ActionneurPA
rondelle d'écartementPA (1 pièce, épaisseur 10 mm)
vis de fixationAcier inox 1.4401 / AISI 316
palette de commandeAcier inox 1.4305 / AISI 303 (intégré)
Informations générales
Volume de livraison1 vis M6 x 30
1 vis M6 x 40
2 vis M5 x 12
1 came pour la série F31K2
1 plaque de distance
1 Capot de protection
2 captif vis de fixation M5 x 16

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270103
ECLASS 10.0.127270103
ECLASS 9.027270103
ECLASS 8.027270191
ECLASS 5.127270191
ETIM 8.0EC001487
ETIM 7.0EC001487
ETIM 6.0EC001487
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.131251509

Details: BT65-F31-BY-EN