Détecteur d'inclinaison INY170D-F99-B20-0,6M-6DTM04

INY170D-F99-B20-0,6M-6DTM04
  • Homologation de type E1
  • Résistance élevée aux chocs
  • Gamme de température étendue
    -40 ... +85 °C
  • Bus CAN avec protocole SAE J1939
  • Plage de mesure -85° ... +85°

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  INY170D-F99-B20-0,6M-6DTM04

Caractéristiques générales
TypeDétecteur d'inclinaison, à 2 axes
Gamme de mesure-85 ... 85 °
précision absolue≤ ± 0,5 ° [-60°...+60°]
Retard à l'appel≤ 25 ms
Résolution≤ 0,1 °
Reproductibilité≤ ± 0,1 °
Influence de la température≤ 0,004 °/K
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd650 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Eléments de visualisation/réglage
Indication fonctionnementLED verte
Indicateur d'étatLED jaune
Affichage des dérangementsLED rouge
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi5 ... 30 V CC
Consommation à vide≤ 100 mA
Puissance absorbée≤ 0,7 W
Interface
Type d'interfaceJ1939
Code de sortieCode binaire
Nœud ID0 ... 253 , paramétrable
Vitesse de transfert10 ... 1000 kBit/s , paramétrable
Terminaisonexterne
Temps de cycleparamétrable
SLOT range-85 ... 85 °
SLOT offset180 °
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
Tenue aux chocs et aux vibrations100 g, conforme DIN EN 60068-2-27
NormesEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Agréments et certificats
Agrément ULcULus Listed, Class 2 Power Source
Homologation de type E1 10R-04
Conditions environnantes
Température ambiante-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordement0,6 m, câble PUR 5 x 0,5 mm2 Connecteur Deutsch: DTM04-6P
Matériau du boîtierPA
Degré de protectionIP68 / IP69K
Masse240 g
Dimensions
Hauteur37 mm
Largeur45 mm
Longueur65 mm
Réglage d'usine
Nœud ID30
Vitesse de transfert250 kBit/s

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027271101
ECLASS 10.0.127271101
ECLASS 9.027271190
ECLASS 8.027270790
ECLASS 5.127270790
ETIM 8.0EC003965
ETIM 7.0EC002544
ETIM 6.0EC002544
ETIM 5.0EC002544
UNSPSC 12.141114624

Details: INY170D-F99-B20-0,6M-6DTM04

Design / Simulation: INY170D-F99-B20-0,6M-6DTM04

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP791 KB
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ65 KB

Agréments: INY170D-F99-B20-0,6M-6DTM04

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
KBA10R-06756701ALLPDF535 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0724CALLPDF169 KB

Produits associés : INY170D-F99-B20-0,6M-6DTM04

Accessoires
Résistance de borne M12 mâle droite à code A 5 broches, pour DeviceNet, CANopenfa