Convertisseur de boucle HART

Choisir votre produit

Produit


Barrière isolée 1 voie, Alimentation 24 V CC (Power Rail), Entrée pour instrument de terrain HART avec alimentation transmetteur, Utilisable comme répartiteur de signal (1 entrée et plusieurs sorties), 3 sorties analogiques 4 mA … 20 mA, Sortie mode passif et mode actif, Configurable par touches, Largeur du boîtier: 40 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Communication HART, Relais à seuil, Tension assignée: 19 ... 30 V CC, Fonction: alimentation du transmetteurpa


Barrière isolée 1 voie, Alimentation 24 V CC (Power Rail), Entrée pour instrument de terrain HART avec alimentation transmetteur, Utilisable comme répartiteur de signal (1 entrée et plusieurs sorties), 2 sorties de contact relais (contact de basculement), 3 sorties analogiques 4 mA … 20 mA, Sortie mode passif et mode actif, Configurable par touches, Largeur du boîtier: 40 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Communication HART, Relais à seuil, Tension assignée: 19 ... 30 V CCpa

Filtrer par