Barrière Zener Z915

Z915
  • Version à 1 voie
  • Version CA
  • Tension de service de 13 V pour 10 µA
  • Résistance série max. 107 Ω
  • Calibre de fusible 100 mA
  • Montage sur profilé chapeau

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  Z915

Caractéristiques générales
TypeVersion CA
Caractéristiques électriques
Résistance nominale100 Ω
Résistance sériemax. 107 Ω
Calibre du fusible100 mA
Connexion zone à risque d’explosion
Raccordementbornes 1, 2
Connexion zone non dangereuse
Raccordementbornes 7, 8
Tension de service
Boucle d'alimentationmax. 13,6 V
Boucle de mesuremax. 13 V à 10 µA
Conformité
Degré de protectionIEC 60529
Conditions environnantes
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Température de stockage-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Humidité rel. de l'airmax. 75 % , sans condensation
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP20
RaccordementBornes à vis
Section des filsmax. 2 x 2,5 ... mm2
Masseenv. 150 g
Dimensions12,5 x 115 x 116 mm (I. x H. x P.)
Hauteur115 mm
Largeur12,5 mm
Profondeur116 mm
Forme constructiveboîtier de borne modulaire , voir description du système
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion
Certificats d'examen UE de typeBAS 01 ATEX 7005
MarquageEx-Hexagon II (1)GD, I (M1) [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I
Tension15 V
Courant153 mA
Puissance570 mW
Alimentation
Tension de sécurité maximale250 V
Résistance sériemin. 98 Ω
CertificatTÜV 99 ATEX 1484 X
MarquageEx-Hexagon II 3G Ex nA IIC T4 Gc
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN CEI 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
Certifications internationales
Agrément FM
Control Drawing116-0118
Agrément UL
Control Drawing116-0139 (cULus)
Homologation IECEx
Certificat IECExIECEx BAS 09.0142
IECEx BAS 17.0091X
Marquage IECEx[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I
Ex ec IIC T4 Gc
Informations générales
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027211016
ECLASS 10.0.127219001
ECLASS 9.027219001
ECLASS 8.027219001
ECLASS 5.127210702
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC002653
UNSPSC 12.139121018

Details: Z915

Fonction

La barrière Zener empêche la transmission de niveaux d'énergie trop élevés de la zone non dangereuse vers la zone à risque d'explosion.

Les diodes Zener composant la barrière Zener sont connectées dans le sens inverse. Dans des conditions normales de fonctionnement, la tension de claquage des diodes n'est pas dépassée. Si cette tension est dépassée en raison d'un défaut dans la zone non dangereuse, les diodes commencent à conduire le courant, faisant ainsi fondre le fusible. La barrière Zener présente des polarités alternées, c'est-à-dire que des diodes Zener interconnectées sont utilisées et qu'un côté est mis à la terre. La barrière Zener peut être utilisée à la fois pour les signaux de tension alternatifs et directs.

Product Documentation: Z915

Language Selection:
Safety and Security DocumentationLangueType de fichierTaille
Manuel d'instructionsFRAPDF230 KB
Functional Safety ManualENGPDF1972 KB
Manuels
System ManualENGPDF1203 KB

Design / Simulation: Z915

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP951 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
EPLAN macros Z-System devices (EMA) / EPLAN-Makros Geräte Z-System (EMA)ALLZIP2338 KB

Agréments: Z915

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Baseefa IECEx Certificate of ConformityIECEx BAS 17.0091XALLLINK---
Baseefa IECEx Certificate of ConformityIECEx BAS 09.0142ALLLINK---
Brasil TUV Rheinland BrazilTÜV 14.0362ALLPDF1465 KB
China SITIIAS CCC Ex Certificate2020322316002775 (Bintan)ALLPDF21091 KB
DNV MarineTAA00001WXALLPDF106 KB
Europe Baseefa Group I (M1) ATEX Category (1) GDBAS 01 ATEX 7005ALLPDF8525 KB
Europe TUV Nord II 3 G ATEX Category 3 GTÜV 99 ATEX 1484XALLPDF1460 KB
India PESO (India) CCOEA/P/HQ/KA/104/6091 (P576843)ALLPDF105 KB
Korea KOSHA09-AV4BO-0228/0229/0230ALLPDF717 KB
SIMTARS IECEx Certificate of ConformityIECEx SIM 06.0012XALLLINK---
South Africa MASCMASC MS/17-0887ALLPDF799 KB
USA Canada UL Hazardous Location Certificate of Compliance cULus UL E106378CoC 20190321 - E106378 RepRef 19960425ALLPDF252 KB
USA FMFM 17 US 0370ALLPDF416 KB
USA ULE106378 UL (QUZW)ALLLINK---
Worldwide Pepperl+Fuchs Functional Safety AssessmentCERT-5207ALLPDF575 KB
Plans de montage
Control drawing UL / Control drawing UL   ALLPDF170 KB
Control drawing FM / Control drawing FM   ALLPDF167 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F)TDOC-0060EFRAFRAPDF195 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5844ALLPDF98 KB

Produits associés : Z915

Eléments du système adaptés

Barrières Zener accessoires, Pour mise à la terre individuelle via montage isolépa
Barrières Zener accessoires, Pour réalisation de l'équipotentielle via rail standardpa
Barrières Zener accessoires, Pour mise à la terre de groupe via montage isolépa
Barrières Zener accessoires, Protection accessoire contre les surtensions, Pour mise à la terre individuelle via montage isolépa
Barrières Zener accessoires, Protection accessoire contre les surtensions, Pour mise à la terre individuelle via montage isolé, Conditionnement par emballage : 10 piècespa
Barrières Zener accessoires, Pour mise à la terre individuelle via montage isolé, Conditionnement par emballage : 10 piècespa
Barrières Zener accessoires, Pour réalisation de l'équipotentielle via rail standardpa
Barrières Zener accessoires, Pour mise à la terre individuelle via montage isolé, Unité d'emballage : 1 piècepa
Barrières Zener accessoires, Protection accessoire contre les surtensions, Pour mise à la terre individuelle via montage isolépa
Barrières Zener accessoires, Protection accessoire contre les surtensions, Pour la réalisation de l'équipotentielle via rail DIN de montagepa