Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Type | Version CA | |
Caractéristiques électriques | ||
Résistance nominale | 1 kΩ | |
Résistance série | max. 1025 Ω | |
Calibre du fusible | 100 mA | |
Connexion zone à risque dexplosion | ||
Raccordement | bornes 1, 2 | |
Connexion zone non dangereuse | ||
Raccordement | bornes 7, 8 | |
Tension de service | ||
Boucle d'alimentation | max. 13,6 V | |
Boucle de mesure | max. 13 V à 10 µA | |
Conformité | ||
Degré de protection | IEC 60529 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Température de stockage | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Humidité rel. de l'air | max. 75 % , sans condensation | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP20 | |
Raccordement | Bornes à vis | |
Section des fils | max. 2 x 2,5 ... mm2 | |
Masse | env. 150 g | |
Dimensions | 12,5 x 115 x 116 mm (I. x H. x P.) | |
Hauteur | 115 mm | |
Largeur | 12,5 mm | |
Profondeur | 116 mm | |
Forme constructive | boîtier de borne modulaire , voir description du système | |
Fixation | sur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001 | |
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion | ||
Certificats d'examen UE de type | BAS 01 ATEX 7005 | |
Marquage | ![]() |
|
Tension | 15 V | |
Courant | 15 mA | |
Puissance | 60 mW | |
Alimentation | ||
Tension de sécurité maximale | 250 V | |
Résistance série | min. 980 Ω | |
Certificat | TÜV 99 ATEX 1484 X | |
Marquage | ![]() |
|
Conformité aux directives | ||
Directive 2014/34/UE | EN CEI 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 | |
Certifications internationales | ||
Agrément FM | ||
Control Drawing | 116-0118 | |
Agrément UL | ||
Control Drawing | 116-0139 (cULus) | |
Homologation IECEx | ||
Certificat IECEx | IECEx BAS 09.0142 IECEx BAS 17.0091X |
|
Marquage IECEx | [Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I Ex ec IIC T4 Gc |
|
Informations générales | ||
Informations complémentaires | Respectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27211016 |
ECLASS 10.0.1 | 27219001 |
ECLASS 9.0 | 27219001 |
ECLASS 8.0 | 27219001 |
ECLASS 5.1 | 27210702 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC002653 |
UNSPSC 12.1 | 39121018 |
La barrière Zener empêche la transmission de niveaux d'énergie trop élevés de la zone non dangereuse vers la zone à risque d'explosion.
Les diodes Zener composant la barrière Zener sont connectées dans le sens inverse. Dans des conditions normales de fonctionnement, la tension de claquage des diodes n'est pas dépassée. Si cette tension est dépassée en raison d'un défaut dans la zone non dangereuse, les diodes commencent à conduire le courant, faisant ainsi fondre le fusible. La barrière Zener présente des polarités alternées, c'est-à-dire que des diodes Zener interconnectées sont utilisées et qu'un côté est mis à la terre. La barrière Zener peut être utilisée à la fois pour les signaux de tension alternatifs et directs.
La barrière Zener a une résistance nominale accrue de 1 kΩ.
Safety and Security Documentation | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Manuel d'instructions | FRA | 230 KB | |
Functional Safety Manual | ENG | 1972 KB | |
Manuels | |||
System Manual | ENG | 1203 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 951 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
EPLAN macros Z-System devices (EMA) / EPLAN-Makros Geräte Z-System (EMA) | ALL | ZIP | 2338 KB |
Eléments du système adaptés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|