Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Type | Version CC, polarité négative | |
Caractéristiques électriques | ||
Résistance nominale | 240 Ω | |
Résistance série | max. 273 Ω | |
Calibre du fusible | 50 mA | |
Connexion zone à risque dexplosion | ||
Raccordement | bornes 1, 2, 3, 4 | |
Connexion zone non dangereuse | ||
Raccordement | bornes 5, 6, 7, 8 | |
Tension de service | ||
Boucle d'alimentation | max. 27 V | |
Boucle de mesure | max. 26,5 V à 10 µA | |
Conformité | ||
Degré de protection | IEC 60529 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Température de stockage | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Humidité rel. de l'air | max. 75 % , sans condensation | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP20 | |
Raccordement | Bornes à vis | |
Section des fils | max. 2 x 2,5 mm2 | |
Masse | env. 150 g | |
Dimensions | 12,5 x 115 x 116 mm (I. x H. x P.) | |
Hauteur | 115 mm | |
Largeur | 12,5 mm | |
Profondeur | 116 mm | |
Forme constructive | boîtier de borne modulaire , voir description du système | |
Fixation | sur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001 | |
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion | ||
Certificats d'examen UE de type | BAS 00 ATEX 7096 | |
Marquage | II (1)G [Ex ia Ga] IIC , II (1)D [Ex ia Da] IIIC , I (M1) [Ex ia Ma] I |
|
Tension | 28 V | |
Courant | 120 mA | |
Puissance | 830 mW | |
Alimentation | ||
Tension de sécurité maximale | 250 V | |
Résistance série | min. 235,2 Ω | |
Certificat | TÜV 99 ATEX 1484 X | |
Marquage | II 3G Ex nA IIC T4 Gc | |
Conformité aux directives | ||
Directive 2014/34/UE | EN CEI 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 | |
Certifications internationales | ||
Agrément FM | ||
Control Drawing | 116-0118 | |
Agrément UL | E106378 | |
Control Drawing | 116-0355 (cULus) | |
Homologation IECEx | ||
Certificat IECEx | IECEx BAS 18.0033 | |
Marquage IECEx | [Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I | |
Informations générales | ||
Informations complémentaires | Respectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27211016 |
ECLASS 10.0.1 | 27219001 |
ECLASS 9.0 | 27219001 |
ECLASS 8.0 | 27219001 |
ECLASS 5.1 | 27210702 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC002653 |
UNSPSC 12.1 | 39121018 |
La barrière Zener empêche la transmission de niveaux d'énergie trop élevés de la zone non dangereuse vers la zone à risque d'explosion.
Les diodes Zener composant la barrière Zener sont connectées dans le sens inverse. Dans des conditions normales de fonctionnement, la tension de claquage des diodes n'est pas dépassée. Si cette tension est dépassée en raison d'un défaut dans la zone non dangereuse, les diodes commencent à conduire le courant, faisant ainsi fondre le fusible. La barrière Zener a une polarité négative, c'est-à-dire que les cathodes des diodes Zener sont mises à la terre.
En outre, cette barrière Zener est équipée d'un fusible remplaçable. Cette version haute puissance a une faible résistance en série et fournit donc une tension supérieure à l'appareil de terrain.
La barrière Zener est destinée à l'évaluation des signaux de la zone à risque d’explosion. Les diodes du retour par diode empêchent la présence d'un courant dans la zone à risque d’explosion. L'hypothèse de courant pour les calculs de la sécurité intrinsèque est donc de zéro.
Selon l'application, l'augmentation ou la diminution des paramètres de sécurité intrinsèque s'appliquent pour une connexion en série ou en parallèle. Pour en savoir plus sur les paramètres, reportez-vous au certificat de la barrière Zener. Des exemples d'application sont fournis dans la description du système des barrières Zener.
Safety and Security Documentation | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Manuel d'instructions | FRA | 232 KB | |
Manuels | |||
System Manual | ENG | 1203 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 951 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
EPLAN macros Z-System devices (EMA) / EPLAN-Makros Geräte Z-System (EMA) | ALL | ZIP | 2338 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Baseefa IECEx ia IECEx Certificate of Conformity | IECEx BAS 18.0033 | ALL | LINK | --- |
China SITIIAS CCC Ex Certificate | 2020322316002774 (Bintan) | ALL | 2043 KB | |
DNV Marine | TAA00001WX | ALL | 106 KB | |
Europe Baseefa II (1) D II (1) G I (M1) ATEX | BAS 00 ATEX 7096 | ALL | 5273 KB | |
Europe TUV Nord II 3 G ATEX Category 3 G | TÜV 99 ATEX 1484X | ALL | 1460 KB | |
USA Canada UL Hazardous Location Certificate of Compliance cULus UL E106378 | CoC E106378 RepRef E106378-20131122 | ALL | 476 KB | |
USA FM | FM 17 US 0370 | ALL | 416 KB | |
Plans de montage | ||||
Control drawing UL / Control drawing UL | ALL | 92 KB | ||
Control drawing FM / Control drawing FM | ALL | 167 KB | ||
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-0061EFRA | FRA | 190 KB |
Eléments du système adaptés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|