Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Type | Version CC, polarité positive | |
Caractéristiques électriques | ||
Résistance nominale | sans fusible de protection 207 Ω , avec fusible de protection 223,5 Ω | |
Résistance série | sans fusible de protection max. 213,5 Ω , avec fusible de protection max. 233,5 Ω | |
Calibre du fusible | fusible interne 32 mA , fusible de protection 32 mA | |
Connexion zone à risque dexplosion | ||
Raccordement | bornes 13, 23 | |
Connexion zone non dangereuse | ||
Raccordement | bornes 11, 12 ; 21, 22 | |
Tension de service | 24 V à 2 µA | |
Indicateurs/réglages | ||
Éléments d'affichage | Alimentation LED, une LED verte par voie | |
Conformité | ||
Degré de protection | IEC 60529 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Température de stockage | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
Humidité rel. de l'air | < 75 % (annual mean) < 95 % (30 d/year), no moisture condensation> |
|
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP20 (installé sur socle de borne ou platine de connexion) | |
Raccordement | câblage sur socle de borne ou platine de connexion | |
Masse | env. 70 g | |
Dimensions | 9,7 x 70,4 x 68,2 mm (0,4 x 2,8 x 2,7 po) | |
Hauteur | 68,2 mm | |
Largeur | 9,7 mm | |
Longueur | 70,4 mm | |
Forme constructive | boîtier enfichable | |
Fixation | Socle de borne ou platine de connexion à montage sur rail DIN 35 mm conformément à la norme DIN EN 60715 | |
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion | ||
Certificats d'examen UE de type | TÜV 99 ATEX 1449 X , autres certificats consultables sur le site www.pepperl-fuchs.com | |
Marquage | ![]() ![]() |
|
Tension | 27,3 V | |
Courant | 147 mA | |
Puissance | 1000 mW | |
Alimentation | ||
Tension de sécurité maximale | 250 V | |
Conformité aux directives | ||
Directive 94/9/CE | EN 60079-0:2009, EN 60079-11:2012, EN 60079-26:2007 | |
Informations générales | ||
Informations complémentaires | Respectez, le cas échéant, les certificats de contrôle de type CE, les attestations de conformité, les déclarations de conformité et les notices d'utilisation. Vous trouverez ces informations sur le site www.pepperl-fuchs.com. | |
Accessoires | ||
Désignation | Socle de borne pour 1 barrière Zener : SB9101 Platine de connexion pour 6 barrières Zener : SB9106 Platine de connexion pour 10 barrières Zener : SB9100 rail de mise à la terre pour 20 unités : SB9220 rail de mise à la terre pour 10 unités : SB9221 rail de mise à la terre pour 6 unités : SB9222 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27211016 |
ECLASS 10.0.1 | 27219001 |
ECLASS 9.0 | 27219001 |
ECLASS 8.0 | 27219001 |
ECLASS 5.1 | 27210702 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC002653 |
UNSPSC 12.1 | 39121018 |
Safety and Security Documentation | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Operating instructions Zener Barriers SB-System | ENG | 375 KB |