Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Type | Version CC, polarité positive | |
Caractéristiques électriques | ||
Résistance série | env. 18,7 Ω | |
Connexion zone à risque dexplosion | ||
Raccordement | bornes 13, 23 | |
Tension de sortie | Uin - 1,4 V à 75 mA | |
Connexion zone non dangereuse | ||
Raccordement | bornes 11, 21 | |
Tension de service | 9 ... 10,6 V | |
Courant de court-circuit | max. 95 mA | |
Conformité aux directives | ||
Compatibilité électromagnétique | ||
Directive CEM selon 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (sites industriels) | |
Conformité | ||
Degré de protection | IEC 60529:2001 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Température de stockage | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
Humidité rel. de l'air | < 95 % (30 jours/an), sans condensation | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP20 | |
Raccordement | raccordement à vis, 2,5 mm2 max. Branchement PA, max. 4 mm2 |
|
Masse | env. 100 g | |
Dimensions | 22,5 x 79 x 85,5 mm (0,88 x 3,11 x 3,36 po) (I. x H. x P.) | |
Hauteur | 79 mm | |
Largeur | 22,5 mm | |
Profondeur | 88,5 mm | |
Fixation | sur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001 | |
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion | ||
Certificats d'examen UE de type | TÜV 16 ATEX 181955 X | |
Marquage | II (2)G [Ex ib Gb] IIC II (2)D [Ex ib Db] IIIC I (M2) [Ex ib Mb] I |
|
Tension | 12,4 V | |
Courant | 95 mA | |
Puissance | 1180 mW (caractéristique carrée) | |
Alimentation | ||
Tension de sécurité maximale | 250 V CA / 125 V CC (Attention ! Um n'est pas la tension assignée.) | |
Conformité aux directives | ||
Directive 2014/34/UE | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 | |
Certifications internationales | ||
Homologation IECEx | ||
Certificat IECEx | IECEx TUN 16.0023 X | |
Marquage IECEx | [Ex ib Gb] IIC [Ex ib Db] IIIC [Ex ib Mb] I |
|
Informations générales | ||
Informations complémentaires | Respectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27211016 |
ECLASS 10.0.1 | 27219001 |
ECLASS 9.0 | 27219001 |
ECLASS 8.0 | 27219001 |
ECLASS 5.1 | 27210702 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC002653 |
UNSPSC 12.1 | 39121018 |
La barrière Zener empêche la transmission de niveaux d'énergie trop élevés de la zone non dangereuse vers la zone à risque d'explosion.
Les diodes Zener composant la barrière Zener sont connectées dans le sens inverse. Dans des conditions normales de fonctionnement, la tension de claquage des diodes n'est pas dépassée. En cas de dépassement de cette tension en raison d’un défaut dans la zone non dangereuse, le fusible fond. De plus, si le courant est trop important, le fusible fond. La barrière Zener a une polarité positive, c'est-à-dire que les anodes des diodes Zener sont mises à la terre.
Safety and Security Documentation | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 257 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Europe TUV Nord II (2) D II (2) G ATEX Category M | TÜV 16 ATEX 181955 X | ALL | 285 KB | |
TUV Nord Ex ib IECEx Certificate of Conformity | IECEx TUN 16.0023X | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-2761AFRA | FRA | 189 KB |