|
| |
Produit |
|
|
Le produit 'PS1000-A6-24.10' est maintenant ajouté à votre liste des favoris.
Le produit 'PS1000-A6-24.10' est déjà sur votre liste des favoris.
|
entrée à grande amplitude de 100 V CA à 240 V CA, Sortie 24 VCC, 10 A, 240 W, monophasée, Boîtier de largeur 39 mm, Rendement jusqu'à 95,2 %, Pointe de courant transitoire minimale, Contact de relais CC OK, Adapté au montage dans la zone 2/Div. 2, Type d'appareil: appareil pour un montage sur rail DIN, Fonction: Standard, Tension assignée: 24 V CC, Gamme de tension: 24 ... 28 V CC réglage d'origine : 24,1 Vpa |
|
|
|
Le produit 'PS1000-A6-24.10.R' est maintenant ajouté à votre liste des favoris.
Le produit 'PS1000-A6-24.10.R' est déjà sur votre liste des favoris.
|
entrée à grande amplitude de 100 V CA à 240 V CA, Sortie 24 VCC, 10 A, 240 W, monophasée, Boîtier de largeur 39 mm, Mosfet de découplage intégré pour redondance 1+1 et N+1, Rendement jusqu'à 94,7 %, Pointe de courant transitoire minimale, Contact de relais CC OK, Partage de courant pour une utilisation parallèle, Adapté au montage dans la zone 2/Div. 2, Type d'appareil: appareil pour un montage sur rail DIN, Fonction: redondance, Tension assignée: 24 V CCpa |
|
|
|
Le produit 'PS1000-A6-24.20' est maintenant ajouté à votre liste des favoris.
Le produit 'PS1000-A6-24.20' est déjà sur votre liste des favoris.
|
entrée à grande amplitude de 100 V CA à 240 V CA, Sortie 24 VCC, 20 A, 480 W, monophasée, Boîtier de largeur 48 mm, Rendement jusqu'à 95.6 %, Pointe de courant transitoire minimale, Contact de relais CC OK, Partage de courant pour une utilisation parallèle, Adapté au montage dans la zone 2/Div. 2, Type d'appareil: appareil pour un montage sur rail DIN, Fonction: Standard, Tension assignée: 24 V CC, Gamme de tension: 24 ... 28 V CC réglage d'origine : 24,1 Vpa |
|
|
|
Le produit 'PS1000-A6-24.20.R' est maintenant ajouté à votre liste des favoris.
Le produit 'PS1000-A6-24.20.R' est déjà sur votre liste des favoris.
|
entrée à grande amplitude de 100 V CA à 240 V CA, Sortie 24 VCC, 20 A, 480 W, monophasée, Boîtier de largeur 48 mm, Mosfet de découplage intégré pour redondance 1+1 et N+1, Rendement jusqu'à 95,2 %, Pointe de courant transitoire minimale, Contact de relais CC OK, Partage de courant pour une utilisation parallèle, Adapté au montage dans la zone 2/Div. 2, Type d'appareil: appareil pour un montage sur rail DIN, Fonction: redondance, Tension assignée: 24 V CCpa |
|
|
|
Le produit 'PS1000-A6-24.5' est maintenant ajouté à votre liste des favoris.
Le produit 'PS1000-A6-24.5' est déjà sur votre liste des favoris.
|
entrée à grande amplitude de 100 V CA à 240 V CA, Sortie 24 VCC, 5 A, 120 W, monophasée, Boîtier de largeur 32 mm, Rendement jusqu'à 94,3 %, Pointe de courant transitoire minimale, Contact de relais CC OK, Adapté au montage dans la zone 2/Div. 2, Type d'appareil: appareil pour un montage sur rail DIN, Fonction: Standard, Tension assignée: 24 V CC, Gamme de tension: 24 ... 28 V CC réglage d'origine : 24,1 Vpa |
|
|
|
Le produit 'PS1000-A6-12.16' est maintenant ajouté à votre liste des favoris.
Le produit 'PS1000-A6-12.16' est déjà sur votre liste des favoris.
|
entrée à grande amplitude de 100 V CA à 240 V CA, Sortie 12 VCC, 16 A, 192 W, monophasée, Boîtier de largeur 39 mm, Rendement jusqu'à 94,3 %, Pointe de courant transitoire minimale, Télécommande pour MARCHE/ARRÊT, Contact de relais CC OK, Adapté au montage dans la zone 2/Div. 2, Type d'appareil: appareil pour un montage sur rail DIN, Fonction: Standard, Tension assignée: 12 V CC, Gamme de tension: 12 ... 15 V CC réglage d'origine : 12 Vpa |
|
|
|
Le produit 'PS1000-A6-48.5' est maintenant ajouté à votre liste des favoris.
Le produit 'PS1000-A6-48.5' est déjà sur votre liste des favoris.
|
entrée à grande amplitude de 100 V CA à 240 V CA, Sortie 48 VCC, 5,4 A, 260 W, monophasée, Boîtier de largeur 39 mm, Rendement jusqu'à 95,5 %, Pointe de courant transitoire minimale, Contact de relais CC OK, Adapté au montage dans la zone 2/Div. 2, Type d'appareil: appareil pour un montage sur rail DIN, Fonction: Standard, Tension assignée: 48 V CC, Gamme de tension: 48 ... 56 V CC réglage d'origine : 48 Vpa |
|
|
|
Le produit 'PS1000-A9-24.40' est maintenant ajouté à votre liste des favoris.
Le produit 'PS1000-A9-24.40' est déjà sur votre liste des favoris.
|
Entrées à grande amplitude de 380 V CA à 480 V CA, Sortie 24 VCC, 40 A, 960 W, triphasée, Boîtier de largeur 110 mm, Rendement jusqu'à 95,3 %, Pointe de courant transitoire minimale, Entrée d'arrêt, Télécommande pour MARCHE/ARRÊT, Contact de relais CC OK, Partage de courant pour une utilisation parallèle, Type d'appareil: appareil pour un montage sur rail DIN, Fonction: Standard, Tension assignée: 24 V CC, Gamme de tension: 24 ... 28 V CC réglage d'origine : 24,1 Vpa |
|
|
|
Le produit 'PS1000-A9-24.40-IO' est maintenant ajouté à votre liste des favoris.
Le produit 'PS1000-A9-24.40-IO' est déjà sur votre liste des favoris.
|
Entrées à grande amplitude de 380 V CA à 480 V CA, Sortie 24 VCC, 40 A, 960 W, triphasée, Boîtier de largeur 110 mm, Rendement jusqu'à 95,3 %, Pointe de courant transitoire minimale, Interface IO Link, Partage de courant pour une utilisation parallèle, Type d'appareil: appareil pour un montage sur rail DIN, Fonction: IO-Link, Tension assignée: 24 V CC, Gamme de tension: 24 ... 28,5 V CC limitation matérielle via le potentiomètre 15 ... 28 V CC via IO-Link réglage d'usine : 24,1 Vpa |
|
|
|
Le produit 'PS1000-D2-24.10' est maintenant ajouté à votre liste des favoris.
Le produit 'PS1000-D2-24.10' est déjà sur votre liste des favoris.
|
Entrée 24 V CC, Sortie isolée 24 VCC, 10 A, 240 W, Boîtier de largeur 42 mm, Rendement jusqu'à 94,2 %, Pointe de courant transitoire minimale, Protection contre les entrées à inversion de polarité, Réserves de puissance de sortie 20 %, Type d'appareil: appareil pour un montage sur rail DIN, Fonction: Standard, Gamme de tension: 24 ... 28 V CC réglage d'origine : 24,1 Vpa |
|
|
| |