Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Platine 6 positions pour alimentations PS3500 |
Interface | ||
---|---|---|
Type | bus de diagnostic : RS 485 | |
Entrée | ||
Valeurs assignées | caractéristiques des bornes : courant de 6,5 A par emplacement | |
Gamme de tension | 90 ... 250 V CA, 44 ... 66 Hz ; 90 ... 300 V CC | |
Sortie | ||
Valeurs assignées | caractéristiques des bornes : intensité 65 A, tension 300 V | |
Signalisation de défaut | Bornes extractibles : alarme du module d'alimentation | |
Indicateurs/réglages | ||
Eléments de contrôle | Commutateurs DIP pour la configuration de l'alarme et de la répartition de la charge potentiomètres pour réglage de la tension de sortie |
|
Conformité aux directives | ||
Compatibilité électromagnétique | ||
Directive CEM selon 2014/30/EU | Reportez-vous à la déclaration de conformité pour connaître toutes les directives et normes respectées. | |
Conformité | ||
Compatibilité électromagnétique | NE 21:2006 | |
Degré de protection | EN 60529 | |
Résistance aux chocs | EN 60068-2-27 | |
Tenue admissible aux vibrations | EN 60068-2-6 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Humidité rel. de l'air | < 95 % , sans condensation | |
Résistance aux chocs | 15 g , 11 ms | |
Tenue admissible aux vibrations | 1 g , 58 ... 150 Hz | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Section des fils | bornes d'entrée : 4 mm2 (10 AWG) bornes de sortie : 10 mm2 (6 AWG) |
|
Matériau du boîtier | Peint par poudrage, acier profilé à froid 1010 | |
Degré de protection | IP20 | |
Masse | env. 2,9 kg ( 6,375 livres ) | |
Dimensions | 193 x 78 x 486 mm (7,6 x 3,1 x 19,1 po) | |
Hauteur | 193 mm | |
Largeur | 486 mm | |
Profondeur | 78 mm | |
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion | ||
Certificat | DEMKO 12 ATEX 1103387X | |
Marquage | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc | |
Certifications internationales | ||
Agrément UL | cULus Listed E230669 E350173 |
|
Homologué pour | Classe I/Div 2, Classe I ABCD, Zone 2, Grp IIC T4 | |
Homologation IECEx | IECEx UL 13.0082X Ex ec IIC T4 Gc |
|
Informations générales | ||
Informations complémentaires | Veuillez observer, si applicables, les indications et déclarations de conformité ainsi que les instructions de service. Vous trouverez ces informations à l'adresse internet www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27040790 |
ECLASS 10.0.1 | 27040790 |
ECLASS 9.0 | 27040790 |
ECLASS 8.0 | 27049090 |
ECLASS 5.1 | 27049090 |
ETIM 8.0 | EC002542 |
ETIM 7.0 | EC002542 |
ETIM 6.0 | EC002542 |
ETIM 5.0 | EC002542 |
UNSPSC 12.1 | 39121004 |
Le PS3500-TB-6 est une platine 6 positions utilisée par les modules d'alimentation de la gamme PS2500/PS3500. La configuration de la puissance et les alarmes sont contrôlées par les commutateurs DIP de la platine. La platine se connecte à des entrées universelles en CA (90-250 V) ou en CC (90-300 V) et prend en charge la redondance.
Le PS3500-TB-6 offre une puissance de sortie maximale de 90 A, de 75 A en configuration N+1 ou de 45 A en mode triple redondance. La répartition automatique de la charge de tous les modules d'alimentation est intégrée à la platine. Les lignes d'entrée et de sortie peuvent être câblées indépendamment ou en parallèle, pour une configuration simple de redondance N+1.
Le bus défaut peut être configuré avec des combinaisons en série ou en parallèle.
Safety and Security Documentation | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Manuel d'instructions | FRA | 163 KB | |
Manuels | |||
PS3500-N+1 Redundant Power Supply Installation and Operation Manual | ENG | 2896 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
DWG files for PS3500 power supply system / CAD 2-D | ALL | ZIP | 10039 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
/cert/certb043b.pdf | DEMKO 12 ATEX 1103387X | ALL | 203 KB | |
IECEx Certificate of Conformity | IECEx UL 13.0082X | ALL | LINK | --- |
India CCOE | A/P/HQ/KA/104/5909 (P513784) | ALL | 100 KB | |
UL | E230669 (NMTR, NMTR7) | ALL | 312 KB | |
UL UL | E350173 (NRAD, NRAD7) | ALL | 408 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-B011E | ALL | 153 KB | |
UK Declaration of Conformity / UK-Konformitätserklärung | DOC-B0F9 | ALL | 151 KB |
Eléments du système adaptés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|