Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Module d'alimentation PS3500 - 24 V DC/15 A |
Interface | ||
---|---|---|
Type | bus de diagnostic : RS 485 | |
Entrée | ||
Courant d'entrée | max 6,5 A | |
Gamme de tension | 90 ... 250 V CA, 44 ... 66 Hz ; 90 ... 300 V CC | |
courant de démarrage | Pic < 50 A pour 50 µs | |
Sortie | ||
Tension assignée | 24 V CC | |
Tension | 24 V CC ± 1 % (22,5 ... 30 V CC réglable) |
|
Courant | 15 A | |
Ondulation | 35 mV rms (< 100 mV pp) | |
Signalisation de défaut | relais 50 V CC à 0,6 A 30 V CC à 2 A |
|
Temps d'action | Durée de retard min. : ≥ 25 ms à tension d'entrée et charge de sortie nominales | |
Courant de court-circuit | max. 20 A | |
Rendement | jusqu'à 91 % | |
Séparation galvanique | ||
Entrée/Sortie | 4,25 kV CC | |
Indicateurs/réglages | ||
Éléments d'affichage | Alimentation LED, verte : sous tension Erreur LED, rouge : indication d'erreur Alarme LED, rouge : extinction du module |
|
Conformité aux directives | ||
Compatibilité électromagnétique | Reportez-vous à la déclaration de conformité pour connaître toutes les directives et normes respectées. | |
Conformité | ||
Séparation galvanique | CEI 61131-2 | |
Compatibilité électromagnétique | NE 21:2006 | |
Degré de protection | EN 60529 | |
Résistance aux chocs | EN 60068-2-27 | |
Tenue admissible aux vibrations | EN 60068-2-6 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 45 °C (-13 ... 113 °F) , Réduit : 0,4 A/°C, (à partir de 45 ... 70 °C (113 ... 158 °F)) | |
Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Humidité rel. de l'air | < 95 % , sans condensation | |
Résistance aux chocs | 15 g , 11 ms | |
Tenue admissible aux vibrations | 1 g , 58 ... 150 Hz | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Matériau du boîtier | Peint par poudrage, acier profilé à froid 1010 | |
Degré de protection | IP20 | |
Masse | env. 1,8 kg ( 4,125 lb ) | |
Dimensions | 134 x 62 x 268 mm (5,3 x 2,5 x 10,6 po) | |
Hauteur | 134 mm | |
Largeur | 62 mm | |
Profondeur | 268 mm | |
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion | ||
Certificat | DEMKO 12 ATEX 1103387X | |
Marquage | ![]() |
|
Conformité aux directives | ||
Directive 2014/34/UE | EN IEC 60079-0:2018; EN IEC 60079-7:2015+A12018; EN 60079-15:2019; EN 61010-1 | |
Certifications internationales | ||
Agrément UL | cULus Listed E230669 E350173 |
|
Homologué pour | Classe I/Div 2, Classe I ABCD, Zone 2, Grp IIC T4 | |
Homologation IECEx | IECEx UL 13.0082X Ex ec nC IIC T4 Gc |
|
Informations générales | ||
Informations complémentaires | Veuillez observer, si applicables, les indications et déclarations de conformité ainsi que les instructions de service. Vous trouverez ces informations à l'adresse internet www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27040790 |
ECLASS 10.0.1 | 27040790 |
ECLASS 9.0 | 27040790 |
ECLASS 8.0 | 27049090 |
ECLASS 5.1 | 27049090 |
ETIM 8.0 | EC002542 |
ETIM 7.0 | EC002542 |
ETIM 6.0 | EC002542 |
ETIM 5.0 | EC002542 |
UNSPSC 12.1 | 39121004 |
Le module d'alimentation PS3500-PM-1.24.15 fonctionne avec les platines des gammes PS2500/PS3500. L'alimentation convient parfaitement à des systèmes d'arrêt d'urgence, des réseaux de bus de terrain / HART, ainsi qu'à toute application de procédé standard.
Chaque module 24 V, 15 A est directement raccordé à une platine à 3 ou 6 positions d'une capacité maximale de 45 A ou 90 A d'alimentation ininterrompue. La tension de sortie est réglable de 22,5 V à 30 V CC à l'aide de potentiomètres sur la platine.
L'entrée d'alimentation universelle est en série et offre une batterie de secours, ce qui rend toute connexion UPS superflue. Les modules d'alimentation sont très efficaces (jusqu'à 91 %) et utilisent un refroidissement par convection naturel.
Chaque module fonctionne avec une répartition automatique de la charge. Les modules peuvent ainsi être remplacés pendant le fonctionnement, sans effet sur l'alimentation de sortie.
Information sur le produit | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Unrelenting Current Powering Availability with PS3500 Power Supplies | ENG | 548 KB | |
Safety and Security Documentation | |||
Manuel d'instructions | FRA | 163 KB | |
Manuels | |||
PS3500-N+1 Redundant Power Supply Installation and Operation Manual | ENG | 2896 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
DWG files for PS3500 power supply system / CAD 2-D | ALL | ZIP | 10039 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
/cert/certb043b.pdf | DEMKO 12 ATEX 1103387X | ALL | 203 KB | |
IECEx Certificate of Conformity | IECEx UL 13.0082X | ALL | LINK | --- |
India CCOE | A/P/HQ/KA/104/5909 (P513784) | ALL | 100 KB | |
UL | E230669 (NMTR, NMTR7) | ALL | 312 KB | |
UL UL | E350173 (NRAD, NRAD7) | ALL | 408 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-B011E | ALL | 153 KB | |
UK Declaration of Conformity / UK-Konformitätserklärung | DOC-B0F9 | ALL | 151 KB |
Eléments du système adaptés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Eléments du système adaptés | ||||||
|
||||||
|