Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Système d'identification optique de haute température, 200 ... 450 mm |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Emetteur de lumière | LED flash intégrée | |
Type de lumière | infrarouge | |
symbologies des codes à barres | Matrice perforée Format de fichier : décimal capacité de données : 6 (numérique) positionnement : omnidirectionnel |
|
Distance de lecture | 200 ... 450 mm | |
Gamme de profondeur de champ | ± 50 mm | |
Champ de lecture | 330 mm x 250 mm pour distance de lecture max. | |
Fréquence de traitement | 5 Hz | |
vitesse d'objet | déclencé max. 0,5 m/s | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
MTTFd | 51 a | |
Durée de mission (TM) | 10 a | |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
Indication fonctionnement | LED verte : alimentation LED verte : disponibilité |
|
Visual. état de commutation | LED jaune : Trigger LED jaune : code lu LED rouge : panne anticipée LED rouge : erreurs cumulées |
|
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 24 V CC ± 15% , PELV | |
Courant d'emploi | 250 mA sans pilote de sortie | |
Interface | ||
Physique | Ethernet | |
Protocole | TCP/IP | |
Vitesse de transfert | 100 MBit/s | |
Entrée | ||
Tension d'entrée | à appliquer en externe 24 V ± 15% PELV | |
nombre/type | 1 entrée de déclenchement 2 entrées de commande , isolé par coupleur opto-électronique | |
Courant d'entrée | env. 1 mA pour 24 V C.C. | |
Sortie | ||
nombre/type | 1 sortie électronique, PNP, isolé par coupleur opto-électronique | |
Tension de commutation | à appliquer en externe 24 V ± 15 % PELV | |
Courant de commutation | 100 mA par sortie | |
Conformité | ||
Résistance aux chocs | EN 60068-2-27:2009 | |
Tenue admissible aux vibrations | EN 60068-2-6:2008 | |
Emission d'interférence | EN 61000-6-4:2007+A1:2011 | |
Immunité | EN 61326-1:2013 | |
Sécurité photobiologique | EN 62471:2008 groupe d'exception | |
Agréments et certificats | ||
Conformité CE | CE | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | 0 ... 45 °C (32 ... 113 °F) | |
Température de stockage | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP64 | |
Raccordement | Harting HAN, 8 pôles RJ-45 2 x Douille M12 5 pôles Revêtement en ferrite fourni pour la suppression du câble Ethernet |
|
Matérial | ||
Boîtier | aluminium injecté thermopoudré | |
Masse | env. 4000 g | |
Dimensions | ||
Hauteur | 101 mm | |
Largeur | 261 mm | |
Profondeur | 171 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27280103 |
ECLASS 10.0.1 | 27280103 |
ECLASS 9.0 | 27280103 |
ECLASS 8.0 | 27280103 |
ECLASS 5.1 | 27280103 |
ETIM 8.0 | EC002999 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 5.0 | EC002999 |
UNSPSC 12.1 | 43211701 |
Le lecteur fixe OIT500-* est un système d'identification optique utilisant des méthodes de vision industrielles, et qui est utilisé dans les procédés de fabrication automatisés. Les conditions de l'environnement inhérentes à la construction automobile en particulier, avec notamment des variations de température cycliques, rendent souvent difficile, voire impossible, l'utilisation d'étiquettes en lecture seule comprenant des composants électroniques. Pour le système d'identification haute température OIT, des étiquettes en lecture seule composées de plaques métalliques solides comprenant une matrice perforée sont utilisées. Elles sont conçues pour être utilisées à des températures pouvant atteindre 500 °C et adaptées aux contraintes mécaniques élevées.
Leur installation et leur mise en service simplifiées ne requièrent aucun processus d'apprentissage long et fastidieux et permettent une entrée rapide. Des connexions enfichables permettant le remplacement rapide des appareils et un contrôleur à commande simple configuré à partir de l'interface Ethernet assurent un fonctionnement simple. Un panneau en verre de quartz remplaçable et résistant aux rayures associé à un coffret métallique extrêmement solide rendent le système d'identification OIT500-* aussi efficace que robuste.
Literature | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Application Report - Reliable Optical Identication in High-Temperature Environments | ENG | 218 KB |
Information sur le produit | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
EtherNet/IP: OIT500 used with RTS-UP... | ENG | 640 KB | |
Reading window and permissible displacement of read-only tags | ENG | 116 KB | |
SIMATIC S7 Demo FB for EASY Mode Operation | ENG | 169 KB | |
Brief Instructions | |||
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 483 KB | |
Manuels | |||
Manual OIT****-F113-B12-CB* | ENG | 5550 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1608 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2494D | ALL | 34 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6625 | ALL | 30 KB |
Software Tools | Parution | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Software OITControl for configuration and start of operation / Software OITControl zur Konfiguration und Inbetriebnahme | V2.5.0 | ZIP | 12282 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|