Appareil de lecture stationnaire ODT-MAC401-ND-RD

ODT-MAC401-ND-RD
  • jusqu'à 60 opérations de lecture par seconde
  • vitesse de déplacement allant jusqu'à 20 m par seconde
  • Lecture omnidirectionnelle
  • Analyse de 256 niveaux de gris au maximum avec seuil adaptatif de la valeur du gris
  • Sortie VGA
  • Focalisation simple avec des pointes de laser
  • Mémoire intégrée d'images d'erreurs

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  ODT-MAC401-ND-RD

Description produit
Lecteur de code grande vitesse stationnaire pour les vitesses de code jusqu'à 20 m/s et 60 fps, code Data Matrix ECC code, direction de visée coudée, résolution VGA, Ethernet, RS 232
Caractéristiques générales
Type de lumièreLED flash intégrée (rouge)
Valeurs caractéristiques du laser
RemarqueLUMIERE LASER , NE PAS REGARDER LE FAISCEAU
Classe de laser2
Longueur d'arbre650 nm
divergence du faisceau< 1,5 mrad
Performances optiques maximales en sortie0,5 mW
symbologies des codes à barresData Matrix ECC 200
Distance de lecture60 mm
Gamme de profondeur de champ± 5 mm
Champ de lecture30 mm x 20 mm
paramètre de modulemin. 0,2 mm
Fréquence de traitementmax. 60 Hz
vitesse d'objetdéclencé max. 20 m/s
Data Matrix
paramètre de symbolcarré jusqu'à 48 x 48 modules
rectangulaire jusqu'à 16 x 48 modules
Format des donnéesASCII, C40, Text, X12, Edifact, Base 256 , Tous conforme à ISO 646
Capacité de dates348 numériques, 259 ASCII, 172 Byte
Orientationomnidirectionnel
Valeurs caractéristiques
Analyseur d'image
TypeCMOS , Global Shutter
Nombre de pixels752 x 480 pixels
Nuances de gris256
Analyse d'imagesans retard , programmé ou externe
Eléments de visualisation/réglage
Affichage LEDpour lecture bon/mauvais
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi24 V CC ± 15% , PELV
Consommation à videmax. 250 mA
Puissance absorbée6 W
Interface
PhysiqueRS 232
ProtocoleASCII
Vitesse de transfert9600 ... 115200 Bit/s
Longueur du câblemax. 30 m
Interface 1
Type d'interfaceEthernet
ProtocoleTCP/IP
Vitesse de transfert100 MBit/s
Longueur du câblemax. 30 m
Entrée
Tension d'entréeà appliquer en externe 24 V ± 15% PELV
nombre/type1 entrée de déclenchement
en option pour 4 entrées au maximum
Courant d'entréeenv. 5 mA pour 24 V C.C.
Longueur du câblemax. 30 m
Sortie
nombre/type2 sorties électroniques, PNP , découplé sur le plan optique
en option pour 4 sorties au maximum
Tension de commutationà appliquer en externe 24 V ± 15 % PELV
Courant de commutation100 mA par sortie
Longueur du câblemax. 30 m
Sortie 1
Type de sortieSortie vidéo, RGB (75 Ohm), 1 Vpp
RésolutionVGA, 800 x 600 pixels
conformité de normes et de directives
Conformité aux directives
Directive CEM 2004/108/CEEN 61326-1 , EN 61000-6-4
Conformité aux normes
ImmunitéEN 61326-1
Emission d'interférenceEN 61000-6-4
Degré de protectionEN 60529
Classe de laserIEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007
Conditions environnantes
Température ambiante0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
Température de stockage-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP20
RaccordementVidéo : douille, 7 pôles
Alimentation/Interface/entrées et sorties : Sub-D, 15 broches UNC
LAN : Douille RJ-45, 8 broches
Matérial
Boîtierzinc moulé sous pression, thermopoudré
Masseenv. 760 g
Dimensions
Hauteur60 mm
Largeur60 mm
Profondeur120 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027280103
ECLASS 10.0.127280103
ECLASS 9.027280103
ECLASS 8.027280103
ECLASS 5.127280103
ETIM 8.0EC002999
ETIM 7.0EC002999
ETIM 6.0EC002999
ETIM 5.0EC002999
UNSPSC 12.143211701

Details: ODT-MAC401-ND-RD

Product Documentation: ODT-MAC401-ND-RD

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Brief Instructions - ODT-MAC4**-ND-RDENGPDF1113 KB
Brief Instructions - ODT-MAC40*-*-RDENGPDF1022 KB
Manuels
Manual ODT-MAC40*-*-RDENGPDF4575 KB

Design / Simulation: ODT-MAC401-ND-RD

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1325 KB

Produits associés : ODT-MAC401-ND-RD

Accessoires
Network cable RJ-45, Category 5fa
Identification optique

Des lecteurs de codes 2D et des douchettes aux lecteurs de codes-barres en passant par les équipements spéciaux, trouvez la solution idéale pour vos tâches d'identification optique.