Appareil de lecture stationnaire ODT-MAC401-LD-RD

ODT-MAC401-LD-RD
  • jusqu'à 60 opérations de lecture par seconde
  • vitesse de déplacement allant jusqu'à 20 m par seconde
  • Lecture omnidirectionnelle
  • Analyse de 256 niveaux de gris au maximum avec seuil adaptatif de la valeur du gris
  • Sortie VGA
  • Focalisation simple avec des pointes de laser
  • Mémoire intégrée d'images d'erreurs

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  ODT-MAC401-LD-RD

Description produit
Lecteur de code grande vitesse stationnaire pour les vitesses de code jusqu'à 20 m/s et 60 fps, code Data Matrix ECC 200, direction de visée coudée, résolution VGA, Ethernet, RS 232, avec distance de lecture étendue
Caractéristiques générales
Type de lumièreLED flash intégrée (rouge)
Valeurs caractéristiques du laser
RemarqueLUMIERE LASER , NE PAS REGARDER LE FAISCEAU
Classe de laser2
Longueur d'arbre650 nm
divergence du faisceau< 1,5 mrad
Performances optiques maximales en sortie0,5 mW
symbologies des codes à barresData Matrix ECC 200
Distance de lecture... 100 mm
Gamme de profondeur de champ± 5 mm
Champ de lecture50 mm x 30 mm
paramètre de modulemin. 0,33 mm
Fréquence de traitementmax. 60 Hz
vitesse d'objetdéclencé max. 20 m/s
Data Matrix
paramètre de symbolcarré jusqu'à 48 x 48 modules
rectangulaire jusqu'à 16 x 48 modules
Format des donnéesASCII, C40, Text, X12, Edifact, Base 256 , Tous conforme à ISO 646
Capacité de dates348 numériques, 259 ASCII, 172 Byte
Orientationomnidirectionnel
Valeurs caractéristiques
Analyseur d'image
TypeCMOS , Global Shutter
Nombre de pixels752 x 480 pixels
Nuances de gris256
Analyse d'imagesans retard , programmé ou externe
Eléments de visualisation/réglage
Affichage LEDpour lecture bon/mauvais
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi24 V CC ± 15% , PELV
Consommation à videmax. 250 mA
Puissance absorbée6 W
Interface
PhysiqueRS 232
ProtocoleASCII
Vitesse de transfert9600 ... 115200 Bit/s
Longueur du câblemax. 30 m
Interface 1
Type d'interfaceEthernet
ProtocoleTCP/IP
Vitesse de transfert100 MBit/s
Longueur du câblemax. 30 m
Entrée
Tension d'entréeà appliquer en externe 24 V ± 15% PELV
nombre/type1 entrée de déclenchement
en option pour 4 entrées au maximum
Courant d'entréeenv. 5 mA pour 24 V C.C.
Longueur du câblemax. 30 m
Sortie
nombre/type2 sorties électroniques, PNP , découplé sur le plan optique
en option pour 4 sorties au maximum
Tension de commutationà appliquer en externe 24 V ± 15 % PELV
Courant de commutation100 mA par sortie
Longueur du câblemax. 30 m
Sortie 1
Type de sortieSortie vidéo, RGB (75 Ohm), 1 Vpp
RésolutionVGA, 800 x 600 pixels
conformité de normes et de directives
Conformité aux directives
Directive CEM 2004/108/CEEN 61326-1 , EN 61000-6-4
Conformité aux normes
ImmunitéEN 61326-1
Emission d'interférenceEN 61000-6-4
Degré de protectionEN 60529
Classe de laserIEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007
Conditions environnantes
Température ambiante0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
Température de stockage-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP20
RaccordementVidéo : douille, 7 pôles
Alimentation/Interface/entrées et sorties : Sub-D, 15 broches UNC
LAN : Douille RJ-45, 8 broches
Matérial
Boîtierzinc moulé sous pression, thermopoudré
Masseenv. 760 g
Dimensions
Hauteur60 mm
Largeur60 mm
Profondeur120 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027280103
ECLASS 10.0.127280103
ECLASS 9.027280103
ECLASS 8.027280103
ECLASS 5.127280103
ETIM 8.0EC002999
ETIM 7.0EC002999
ETIM 6.0EC002999
ETIM 5.0EC002999
UNSPSC 12.143211701

Details: ODT-MAC401-LD-RD

Product Documentation: ODT-MAC401-LD-RD

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Brief Instructions - ODT-MAC40*-*-RDENGPDF1022 KB
Manuels
Manual ODT-MAC40*-*-RDENGPDF4575 KB

Design / Simulation: ODT-MAC401-LD-RD

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1325 KB

Produits associés : ODT-MAC401-LD-RD

Accessoires
Network cable RJ-45, Category 5fa
Identification optique

Des lecteurs de codes 2D et des douchettes aux lecteurs de codes-barres en passant par les équipements spéciaux, trouvez la solution idéale pour vos tâches d'identification optique.