Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
PS1/31
Anzeigen/Bedienelemente |
Funktionsanzeige | LED grün: Power on (nach Sicherung) LED gelb: Schaltzustand, leuchtet bei angezogenem Relais |
Bedienelemente | 10fach Programmierschalter für Zeitfunktionen und Schaltungsart |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 115 / 230 V AC |
Leistungsaufnahme | 5 VA (Feinsicherung 0,25 A) |
Ausgang |
Schaltungsart | hell-/dunkelschaltend programmierbar |
Signalausgang | Relais, 1 Wechsler |
Schaltspannung | 240 V AC |
Schaltstrom | 1 A |
Schaltfrequenz | 20 Hz |
Ansprechzeit | 20 ms |
Timerfunktion | GAN, GAB, GAN-GAB, 0,1 ... 15 s programmierbar |
Sonstige Ausgänge | Lichtschranken-Versorgungsspannung 24 VDC, max. 180 mA |
Konformität |
Produktnorm | EN 60947-5-2 |
Zulassungen und Zertifikate |
Zulassungen | CE |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | 0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) |
Lagertemperatur | -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP55 |
Anschluss | 4 PG16-Verschraubungen, Käfigzugklemmen im Klemmenraum |
Material | |
| Gehäuse | Kunststoff mit Klarsichtdeckel |
Montage | Schraubbefestigung Zur Befestigung sind nur die 4 Löcher unter den Deckelschrauben zulässig. |
Masse | 600 g |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27040301 |
ECLASS 12.0 | 27040301 |
ECLASS 11.0 | 27040301 |
ECLASS 10.0.1 | 27040301 |
ECLASS 9.0 | 27040301 |
ECLASS 8.0 | 27040301 |
ECLASS 5.1 | 27040301 |
ETIM 9.0 | EC002540 |
ETIM 8.0 | EC002540 |
ETIM 7.0 | EC002540 |
ETIM 6.0 | EC002540 |
ETIM 5.0 | EC002540 |
UNSPSC 12.1 | 39121004 |
Details:
PS1/31
Produktdokumentation:
PS1/31
Konstruktion / Simulation:
PS1/31
Zugehörige Produkte:
PS1/31
Zubehör von |
|
|
|
Flaches Lichtgitter mit Feinauflösung zur Schließkantenüberwachung an Aufzügen und Zugängen, Normenkonform EN81-20 und EN81-70, Dichtes Überwachungsfeld mit max. 135 Strahlen sichert das Erkennen kleiner Objekte, Objektdetektion bis Abstand null, Automatische Auskreuzung, Betriebsspannung: 11 ... 30 V DC, Testeingang: Testung: Betriebsspannung , Betriebsmodus 0 V, UL-Zulassung: E310569 , cULus Listed , "Class 2"-Netzteil , max. Umgebungstemperatur 60 °Cfa |
|
|
|
|
Flaches Lichtgitter mit Feinauflösung zur Schließkantenüberwachung an Aufzügen und Zugängen, Einweg-Lichtgitter mit integrierter Steuerung, Normenkonform EN81-70 und EN12015/16, Dichtes Überwachungsfeld mit max. 135 Strahlen sichert das Erkennen kleiner Objekte, Objektdetektion bis Abstand null, Betriebsspannung: 11 ... 30 V DC, UL-Zulassung: cULus Listed, CCC-Zulassung: Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.fa |
|
|
|
|
Flaches Lichtgitter mit Feinauflösung zur Schließkantenüberwachung an Aufzügen und Zugängen, Dichtes Überwachungsfeld mit max. 135 Strahlen sichert das Erkennen kleiner Objekte, Objektdetektion bis Abstand null, Automatische Auskreuzung und Strahlausblendung, Spiegel- und Fremdlichtsicher, Betriebsspannung: 11 ... 30 V DC, CCC-Zulassung: Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.fa |
|