Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Sensoren für Busse und Bahnen

Produkt auswählen

nächste Seiteletzte Seite
Produkt


Einstrahlige Überwachung mit extrem schmaler Stab-Lichtschranke, Integrierte Schaltung, Testung, Einfache Installation - Plug & Play, Ideal zum Einbau in Türprofile oder Rahmen, Bauform(S2): Quaderförmig, Testeingang, Lichtsender: IRED, Lichtart: infrarot, Wechsellicht, Betriebsspannung: 11 ... 30 V DC, Testeingang: Testung: Senderabschaltung bei 0 V, Schaltungsart: hellschaltend, Signalausgang: 1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektorfa

Einstrahlige Überwachung mit extrem schmaler Stab-Lichtschranke, Integrierte Schaltung, Testung, Einfache Installation - Plug & Play, Ideal zum Einbau in Türprofile oder Rahmen, Bauform(S2): Quaderförmig, Testeingang, Lichtsender: IRED, Lichtart: infrarot, Wechsellicht, Betriebsspannung: 11 ... 30 V DC, Testeingang: Testung: Senderabschaltung bei +UB ≤ 5 V DC, Schaltungsart: hellschaltend, Signalausgang: 1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektorfa

Einstrahlige Überwachung mit extrem schmaler Stab-Lichtschranke, Integrierte Schaltung, Testung, Einfache Installation - Plug & Play, Ideal zum Einbau in Türprofile oder Rahmen, Bauform(S2): Quaderförmig, Testeingang, Lichtsender: IRED, Lichtart: infrarot, Wechsellicht, Betriebsspannung: 11 ... 30 V DC, Testeingang: Testung: Senderabschaltung bei +UB ≤ 5 V DC, Schaltungsart: hellschaltend, Signalausgang: 1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektorfa

Einstrahlige Überwachung mit extrem schmaler Stab-Lichtschranke, Integrierte Schaltung, Testung, Einfache Installation - Plug & Play, Ideal zum Einbau in Türprofile oder Rahmen, Bauform(S2): Quaderförmig, Testeingang, Lichtsender: IRED, Lichtart: infrarot, Wechsellicht, Betriebsspannung: 11 ... 30 V DC, Testeingang: Testung: Senderabschaltung bei +UB ≤ 5 V DC, Schaltungsart: hellschaltend, Signalausgang: 1 NPN-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektorfa

Einstrahlige Überwachung mit extrem schmaler Stab-Lichtschranke, Integrierte Schaltung, Testung, Einfache Installation - Plug & Play, Ideal zum Einbau in Türprofile oder Rahmen, Bauform(S2): Quaderförmig, Testeingang, Lichtsender: IRED, Lichtart: infrarot, Wechsellicht, Betriebsspannung: 11 ... 30 V DC, Testeingang: Testung: Senderabschaltung bei +UB ≤ 5 V DC, Schaltungsart: hellschaltend, Signalausgang: 1 NPN-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektorfa

Einstrahlige Überwachung mit extrem schmaler Stab-Lichtschranke, Integrierte Schaltung, Testung, Einfache Installation - Plug & Play, Ideal zum Einbau in Türprofile oder Rahmen, Bauform(S2): Quaderförmig, Testeingang, Lichtsender: IRED, Lichtart: infrarot, Wechsellicht, Betriebsspannung: 11 ... 30 V DC, Testeingang: Testung: Senderabschaltung bei +UB ≤ 5 V DC, Schaltungsart: dunkelschaltend, Signalausgang: 1 NPN-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektorfa

Einstrahlige Überwachung mit extrem schmaler Stab-Lichtschranke, Integrierte Schaltung, Testung, Einfache Installation - Plug & Play, Ideal zum Einbau in Türprofile oder Rahmen, Bauform(S2): Quaderförmig, Testeingang, Lichtsender: IRED, Lichtart: infrarot, Wechsellicht, Betriebsspannung: 11 ... 30 V DC, Testeingang: Testung: Senderabschaltung bei +UB ≤ 5 V DC, Schaltungsart: dunkelschaltend, Signalausgang: 1 NPN-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektorfa

Einstrahlige Überwachung mit extrem schmaler Stab-Lichtschranke, Integrierte Schaltung, Testung, Einfache Installation - Plug & Play, Ideal zum Einbau in Türprofile oder Rahmen, Bauform(S2): Quaderförmig, Testeingang, Lichtsender: IRED, Lichtart: infrarot, Wechsellicht, Betriebsspannung: 11 ... 30 V DC, Testeingang: Testung: Senderabschaltung bei +UB ≤ 5 V DC, Schaltungsart: dunkelschaltend, Signalausgang: 1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektorfa

Einstrahlige Überwachung mit extrem schmaler Stab-Lichtschranke, Integrierte Schaltung, Testung, Einfache Installation - Plug & Play, Ideal zum Einbau in Türprofile oder Rahmen, Bauform(S2): Quaderförmig, Testeingang, Lichtsender: IRED, Lichtart: infrarot, Wechsellicht, Betriebsspannung: 11 ... 30 V DC, Testeingang: Testung: Senderabschaltung bei +UB ≤ 5 V DC, Schaltungsart: dunkelschaltend, Signalausgang: 1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektorfa

Einstrahlige Überwachung mit extrem schmaler Stab-Lichtschranke, Integrierte Schaltung, Testung, Einfache Installation - Plug & Play, Ideal zum Einbau in Türprofile oder Rahmen, Bauform(S2): Quaderförmig, Testeingang, Lichtsender: IRED, Lichtart: infrarot, Wechsellicht, Betriebsspannung: 10 ... 32 V DC, Testeingang: Testung: Senderabschaltung bei +UB ≤ 5 V DC, Schaltungsart: dunkelschaltend, Signalausgang: 1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektorfa
nächste Seiteletzte Seite

Ergebnisse eingrenzen