|
| |
Produkt |
|
|
Das Produkt 'AL2109-P-1820/25/49/76a/143' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'AL2109-P-1820/25/49/76a/143' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
Flaches Lichtgitter mit Feinauflösung zur Schließkantenüberwachung an Aufzügen und Zugängen, Normenkonform EN81-20 und EN81-70, Dichtes Überwachungsfeld mit max. 135 Strahlen sichert das Erkennen kleiner Objekte, Objektdetektion bis Abstand null, Automatische Auskreuzung, Betriebsspannung: 11 ... 30 V DC, Testeingang: Testung: Betriebsspannung , Betriebsmodus 0 V, UL-Zulassung: E310569 , cULus Listed , "Class 2"-Netzteil , max. Umgebungstemperatur 60 °Cfa |
|
|
|
Das Produkt 'AL2109-P-1820/40b/49/143' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'AL2109-P-1820/40b/49/143' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
Flaches Lichtgitter mit Feinauflösung zur Schließkantenüberwachung an Aufzügen und Zugängen, Einweg-Lichtgitter mit integrierter Steuerung, Normenkonform EN81-70 und EN12015/16, Dichtes Überwachungsfeld mit max. 135 Strahlen sichert das Erkennen kleiner Objekte, Objektdetektion bis Abstand null, Betriebsspannung: 11 ... 30 V DC, UL-Zulassung: cULus Listed, CCC-Zulassung: Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.fa |
|
|
|
Das Produkt 'AL2109-P-1820-3403/40b/49/143' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'AL2109-P-1820-3403/40b/49/143' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
Flaches Lichtgitter mit Feinauflösung zur Schließkantenüberwachung an Aufzügen und Zugängen, Einweg-Lichtgitter mit integrierter Steuerung, Normenkonform EN81-70 und EN12015/16, Dichtes Überwachungsfeld mit max. 135 Strahlen sichert das Erkennen kleiner Objekte, Objektdetektion bis Abstand null, Betriebsspannung: 11 ... 30 V DC, CCC-Zulassung: Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.fa |
|
|
| |