Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Sensoren für Industrietore

Produkt auswählen

nächste Seiteletzte Seite
Produkt


Kompakt-Brandschutz-Lichtschranke für Sicherheitseinrichtungen an Feuerschutzabschlüssen, Zulassung nach VdS Prüfbericht FSA und fremdüberwachte Fertigung (Ü-Zeichen), Fremdlichtunempfindlich, auch bei getakteten Energiesparlampen, Lichtsender: LED, 660 nm und IRED, 880 nm, Lichtart: rot, Wechsellicht und infrarot, Wechsellicht, Bedienelemente: Hell-/Dunkelumschalter ; Zeiteinsteller, Betriebsspannung: 12 ... 240 V AC/DCfa


Basis-Lichtschranken zur Erfassung von Personen, Objekten und Fahrzeugen, Große Bauform, mit schmalem Gehäuse, Fremdlichtunempfindlich, Allspannungsversion, Relaisausgang, Bauform(S2): Quaderförmig, Lichtsender: LED, Lichtart: rot, Wechsellicht , 630 nm, Betriebsspannung: 24 ... 240 V AC
12 ... 240 V DC, Schaltungsart: hellschaltend, Signalausgang: Relais, 1 Wechsler, CCC-Zulassung: Certified by China Compulsory Certification (CCC), Schutzart: IP67fa


Kompakt-Brandschutz-Lichtschranke für Sicherheitseinrichtungen an Feuerschutzabschlüssen, Zulassung nach VdS Prüfbericht FSA und fremdüberwachte Fertigung (Ü-Zeichen), Fremdlichtunempfindlich, auch bei getakteten Energiesparlampen, Lichtsender: LED, Lichtart: rot, Wechsellicht , 660 nm, Betriebsspannung: 12 ... 240 V AC/DC, Schaltungsart: hell-/dunkelschaltend, umschaltbar (Dabei ist der eine H/D-Umschalter nur dann in Funktion, wenn sich der jeweils andere in der Stellung "dunkelschaltend" befindet.)fa


Robuste Kompakt-Lichtschranke zur einstrahligen Torabsicherung, Fremdlichtunempfindlich, auch bei Energiesparlampen, Manipulationssicher, ohne Bedienelemente, Allspannungsversion, Relaisausgang, Lichtsender: LED, Lichtart: rot, Wechsellicht , 640 nm, Betriebsspannung: 24 ... 230 V AC/DC, Schaltungsart: hellschaltend, Signalausgang: Relais, 1 Wechslerfa


Robuste Kompakt-Lichtschranke zur einstrahligen Torabsicherung, Fremdlichtunempfindlich, auch bei Energiesparlampen, Manipulationssicher, ohne Bedienelemente, Allspannungsversion, Relaisausgang, Lichtsender: LED, Lichtart: rot, Wechsellicht , 640 nm, Betriebsspannung: 24 ... 230 V AC/DC, Schaltungsart: hellschaltend, Signalausgang: Relais, 1 Wechslerfa


Robuste Kompakt-Lichtschranke zur einstrahligen Torabsicherung, Fremdlichtunempfindlich, auch bei Energiesparlampen, Manipulationssicher, ohne Bedienelemente, Allspannungsversion, Relaisausgang, Lichtsender: LED, Lichtart: rot, Wechsellicht , 640 nm, Betriebsspannung: 24 ... 230 V AC/DC, Schaltungsart: dunkelschaltend, Signalausgang: Relais, 1 Wechslerfa


Basis-Lichtschranken zur Erfassung von Personen, Objekten und Fahrzeugen, Große Bauform, mit schmalem Gehäuse, Fremdlichtunempfindlich, Allspannungsversion, Relaisausgang, Lichtsender: LED, Lichtart: rot, Wechsellicht , 630 nm, Betriebsspannung: 24 ... 240 V AC
12 ... 240 V DC, Schaltungsart: hellschaltend, Signalausgang: Relais, 1 Wechsler, CCC-Zulassung: Certified by China Compulsory Certification (CCC), Schutzart: IP67, Anschluss: Festkabel 2 m, Gehäuse: Polycarbonatfa


Adapterstopfen für Schließkantefa


Adapterstopfen für Schließkantefa


Adapterstopfen für Schließkantefa
nächste Seiteletzte Seite

Ergebnisse eingrenzen