Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Basis-Lichtschranken mit mittlerer Reichweite zur Erfassung von Personen, Objekten und Fahrzeugen |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Betriebsreichweite | 0 ... 6 m | |
Reflektorabstand | 0 ... 6 m | |
Grenzreichweite | 9 m | |
Referenzobjekt | Reflektor H85-2 | |
Lichtsender | LED | |
Lichtart | infrarot, Wechsellicht | |
Lichtfleckdurchmesser | ca. 230 mm im Abstand von 6000 mm | |
Öffnungswinkel | ca. 2,5 ° | |
Fremdlichtgrenze | 90000 Lux | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
MTTFd | 1083,4 a | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Funktionsanzeige | LED rot, blinkt bei Unterschreiten der Funktionsreserve | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 12 ... 30 V DC | |
Leerlaufstrom | < 100 mA | |
Ausgang | ||
Schaltungsart | dunkelschaltend | |
Signalausgang | 1 NPN, 1 PNP gleichschaltend, kurzschlussfest, verpolgeschützt | |
Schaltspannung | max. 30 V DC | |
Schaltstrom | 200 mA | |
Schaltfrequenz | 25 Hz | |
Ansprechzeit | 20 ms | |
Konformität | ||
Produktnorm | EN 60947-5-2 | |
Zulassungen und Zertifikate | ||
UL-Zulassung | cULus Installieren Sie als Überstromschutz eine Sicherung mit einem Bemessungsstrom von max. 5 A und min. 30 V DC |
|
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F) | |
Lagertemperatur | -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP65 | |
Anschluss | 5 m Festkabel | |
Material | ||
Gehäuse | Luran® | |
Lichtaustritt | Luran® | |
Masse | 100 g | |
Abmessungen | ||
Höhe | 85 mm | |
Breite | 19,5 mm | |
Tiefe | 50 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27270902 |
ECLASS 12.0 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0.1 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 5.1 | 27270902 |
ETIM 9.0 | EC002717 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Konzentration auf das Wesentliche steht bei der Serie 91 an erster Stelle. Sie ist eine kostengünstige, zuverlässige und einfach zu handhabende Lichtschranke, die darüber hinaus als Allspannungsgerät universelle Einsatzmöglichkeiten eröffnet. Durch ihre schmale Bauform sind sie besonders flexibel in beliebigen Umgebungen einsetzbar.
Die einstrahligen Lichtschranken der Serie 91 eignen sich für die Schließkantenüberwachung bei Aufzügen, Schranken und Toren ebenso wie zur Objekterkennung und Objektverfolgung in der Fördertechnik.
Zu ihrer Sprachauswahl gibt es leider keine Dokumente. Bitte wählen Sie eine andere Sprache aus. |
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 295 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 169 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-CA-L87056-31-90408991-0 / UL-US-L87056-11-90408991-0 | ALL | 625 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | E87056 | ALL | LINK | --- |
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6717 | ALL | 226 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6756 | ALL | 223 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|