Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

SMART-Ausgangstreiber HiD2038

HiD2038
  • 2-kanalige Trennbarriere
  • 24 V DC-Versorgung (busgespeist)
  • Stromausgang bis 650 Ω Bürde
  • SMART I/P- und Stellungsregler
  • Leitungsfehlerüberwachung (LFD)
  • Genauigkeit 0,1%
  • Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  HiD2038

Allgemeine Daten
SignaltypAnalogausgang
Kenndaten funktionale Sicherheit
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 2
Versorgung
AnschlussSL1: 1a(-), 1b(-); 2a(+), 2b(+)
Bemessungsspannung19 ... 30 V DC busgespeist über Termination Board
Welligkeit≤ 10 %
Bemessungsstrom≤ 40 mA bei 24 V
Verlustleistung≤ 1 W bei 20 mA und 500 Ω Last
Leistungsaufnahme≤ 1 W
Eingang
AnschlussseiteSteuerungsseite
AnschlussSL1: 8a(+), 7a(-); 10a(+), 9a(-)
Eingangssignal4 ... 20 mA , begrenzt auf ca. 30 mA
EingangsspannungLeerlaufspannung des Steuerungssystems ≤ 30 V
Spannungsfallca. 6 V bei 20 mA
EingangswiderstandFeldverdrahtung offener Stromkreis : > 100 kΩ
Feldverdrahtung < 50 Ω : > 100 kΩ bei Verwendung der Klemmen 5a, 5b; 1a, 1b
Ausgang
AnschlussseiteFeldseite
AnschlussSL2: 5a(+), 5b(-); 1a(+), 1b(-)
SL2: 5b(-), 7a(+); 1b(-), 3b(+) (keine Kurzschlussüberwachung)
Spannung≥ 13 V bei 20 mA
Strom4 ... 20 mA
Last100 ... 650 Ω , für Klemmen 1a, 1b; 5a, 5b
0 ... 550 Ω , für Klemmen 1b, 3b; 5b, 7a
Welligkeit20 mV rms
LeitungsfehlerüberwachungBruch, Bürde > 100 kΩ, Kurzschluss, Bürde < 50 Ω
Fehlermeldeausgang
AnschlussSL1: 6b
AusgangsartTransistor mit offenem Kollektor (interner Fehlerbus)
Übertragungseigenschaften
Abweichungbei 20 °C (68 °F), 4 ... 20 mA
< 0,1 % des Gesamtbereichs, inkl. Nichtlinearität und Hysterese
Einfluss der Umgebungstemperatur< 2 µA/K (-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)); < 4 µA/K (-40 ... -20 °C (-40 ... -4 °F))
FrequenzbereichFeldseite zu Steuerungsseite: Bandbreite bei 0,5 Vss-Signal 0 ... 3 kHz (-3 dB)
Steuerungsseite zu Feldseite: Bandbreite bei 0,5 Vss-Signal 0 ... 3 kHz (-3 dB)
Anstiegszeit10 bis 90 % ≤ 10 ms
Galvanische Trennung
Eingang/AusgangBasisisolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Eingang/VersorgungBasisisolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff
Ausgang/VersorgungBasisisolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Eingang/EingangFunktionsisolierung, Bemessungsisolationsspannung 50 V AC
Anzeigen/Einstellungen
AnzeigeelementeLEDs
BeschriftungPlatz für Beschriftung auf der Frontseite
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Konformität
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2017
EN 61326-3-2:2018
Weitere Informationen finden Sie in der Systembeschreibung.
SchutzartIEC 60529
Schutz gegen elektrischen SchlagUL 61010-1:2012
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP20
Masseca. 140 g
Abmessungen18 x 114 x 130 mm (B x H x T)
Höhe114 mm
Breite18 mm
Tiefe130 mm
Befestigungauf Termination Board
CodierungPin 1 und 3 gekürzt
Weitere Informationen finden Sie in der Systembeschreibung.
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungDEMKO 20 ATEX 2378 X
KennzeichnungEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
Ex-Hexagon II (1)D [Ex ia Da] IIIC
Ex-Hexagon I (M1) [Ex ia Ma] I
AusgangEx ia, Ex iaD
Spannung25,2 V
Strom93 mA
Leistung585,3 mW
Innere Kapazität1,05 nF
Innere Induktivität0
Versorgung
Sicherheitst. Maximalspannung250 V rms (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.)
Eingang
Sicherheitst. Maximalspannung250 V rms (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.)
ZertifikatDEMKO 20 ATEX 2379 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex ec IIC T4 Gc
Galvanische Trennung
Eingang/Ausgangsichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Ausgang/Versorgungsichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN IEC 60079-0:2018 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-7:2015+A1:2018
Internationale Zulassungen
UL-ZulassungE106378
Control Drawing116-0475 (cULus)
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx ULD 20.0012X
IECEx-Kennzeichnung[Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I
Ex ec IIC T4 Gc
Allgemeine Informationen
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027210120
ECLASS 12.027210120
ECLASS 11.027210120
ECLASS 10.0.127210120
ECLASS 9.027210120
ECLASS 8.027210120
ECLASS 5.127210120
ETIM 9.0EC002653
ETIM 8.0EC002653
ETIM 7.0EC002653
ETIM 6.0EC002653
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: HiD2038

Funktion

Diese Trennbarriere eignet sich für eigensichere Anwendungen.

Das Gerät verstärkt das Eingangssignal des Steuerungssystems, um HART-I/P-Konverter, elektrische Ventile und Stellungsregler im explosionsgefährdeten Bereich anzusteuern.

Dem analogen Messwert können auf der Feld- oder Steuerungsseite digitale Signale überlagert werden, die bidirektional übertragen werden.

Der über den DC/DC-Wandler übertragene Strom wird an den Klemmen 5a, 5b (1a, 1b) wiederholt. Die Klemmen 5b, 7a (1b, 3b) werden verwendet, wenn keine Kurzschlussüberwachung erforderlich ist.

Ein offener Stromkreis oder ein Kurzschluss im Stromkreis auf der Feldseite verursacht auf der Steuerungsseite eine hohe Impedanz und erlaubt eine Überwachung der Alarmzustände durch das Steuerungssystem.

Die Leitungsfehlerüberwachung des Feldkreises wird über eine rote LED angezeigt und über den Fehlerbus ausgegeben. Der Fehlerzustand kann über ein Fault Indication Board überwacht werden.

Das Gerät wird auf HiD-Termination Boards montiert.

Produktdokumentation: HiD2038

Sprachauswahl:
Sicherheitsgerichtete DokumentationSpracheDateitypDateigröße
BetriebsanleitungGERPDF172 KB
Handbuch funktionale SicherheitGERPDF1984 KB
Handbücher
SystemhandbuchGERPDF5450 KB

Konstruktion / Simulation: HiD2038

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 2-D / CAD 2-DALLZIP16364 KB

Zulassungen: HiD2038

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada, USA UL Hazardous Location Certificate of Compliance cULus UL E106378CoC E106378 RepRef E106378-20200610ALLPDF236 KB
China SITIIAS CCC Ex Certificate2021322316003750 (Singapore)ALLPDF1058 KB
Europe DEMKO ATEX Category (1) D ATEX Category (M1) ATEX Category (1) GDEMKO 20 ATEX 2378XALLPDF57 KB
Europe DEMKO ATEX Category 3 GDEMKO 20 ATEX 2379XALLPDF50 KB
UL IECEx Certificate of ConformityIECEx ULD 20.0012XALLLINK---
Worldwide TUV Rheinland Functional Safety CertificateTÜV-Rheinland 968/FSP 2066.00/20ALLPDF650 KB
Control Drawings
Control drawing UL / Control drawing UL   ALLPDF27 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-4802AALLPDF81 KB
Safety Products Selector

Wählen Sie aus verschiedenen Kriterien wie Sicherheitsintegritätslevel, Performance Level, Gerätefunktion und Signaltyp, um das passende SIL/PL-bewertete Produkt zu finden.