Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Druckmarken-Kontrasttaster

Produkt auswählen

nächste Seiteletzte Seite
Produkt


Druckmarken-Kontrasttaster, Reichweite 11 mm, RGB-Licht längs zur Gehäuselängsrichtung, Hell-/Dunkelschaltung, externes Teach-In, 2 Gegentaktausgänge, Stecker M12, Reflexions-Lichttaster zur Erfassung beliebiger Druckmarken, Teach-In, statisch und dynamisch, 50 µs Ansprechzeit, geeignet für extrem schnelle Abtastvorgänge, 3 Senderfarben, grün, rot und blaufa


Druckmarken-Kontrasttaster, Reichweite 9,5 mm, RGB-Licht, Hell-/Dunkelschaltung, externes Teach-In, Gegentaktausgang, Stecker M12, Reflexions-Lichttaster zur Erfassung beliebiger Druckmarken, Statisches Teach-In: Automatische Schaltschwelleneinstellung, Optik um 90° wechselbar, 30 µs Ansprechzeit, geeignet für extrem schnelle Abtastvorgänge, 3 Senderfarben, grün, rot und blaufa


Druckmarken-Kontrasttaster mit IO-Link-Schnittstelle, Reichweite 11 mm, RGB-Licht längs zur Gehäuselängsrichtung, Hell-/Dunkelschaltung, 2 Gegentaktausgänge, Stecker M12, IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdaten, Reflexions-Lichttaster zur Erfassung beliebiger Druckmarken, Teach-In, statisch und dynamisch, 40 µs Ansprechzeit, geeignet für extrem schnelle Abtastvorgänge, 3 Senderfarben, grün, rot und blaufa


Druckmarken-Kontrasttaster mit IO-Link-Schnittstelle, Reichweite 11 mm, RGB-Licht quer zur Gehäuselängsrichtung, Hell-/Dunkelschaltung, 2 Gegentaktausgänge, Stecker M12, IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdaten, Reflexions-Lichttaster zur Erfassung beliebiger Druckmarken, Teach-In, statisch und dynamisch, 40 µs Ansprechzeit, geeignet für extrem schnelle Abtastvorgänge, 3 Senderfarben, grün, rot und blaufa

Druckmarken-Kontrasttaster mit Kunststofflinse, Reichweite 9,5 mm, RGB-Licht, Hell-/Dunkelschaltung, externes Teach-In, NPN-Ausgang, PNP-Ausgang, Stecker M12, Reflexions-Lichttaster zur Erfassung beliebiger Druckmarken, Statisches Teach-In: Automatische Schaltschwelleneinstellung, 30 µs Ansprechzeit, geeignet für extrem schnelle Abtastvorgänge, 3 Senderfarben, grün, rot und blaufa

Druckmarken-Kontrasttaster, Reichweite 9,5 mm, RGB-Licht mit rechteckiger Lichtfleckabbildung, externes Teach-In, Zeitfunktion, Gegentaktausgang, Stecker M12, Reflexions-Lichttaster zur Erfassung beliebiger Druckmarken, Dynamisches Teach-In: Automatische Schaltschwelleneinstellung mit nur einem Tastendruck, Optik um 90° wechselbar, 30 µs Ansprechzeit, geeignet für extrem schnelle Abtastvorgänge, 3 Senderfarben, grün, rot und blaufa

Laser-Triggermarkensensor, Miniaturbauform mit vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten, Zur Erkennung von schwarzen Triggermarken auf weißem Untergrund, DuraBeam-Lasersensoren - langlebig und einsetzbar wie eine LED, Erweiterter Temperaturbereich
-40 °C ... 60 °C, Hohe Schutzart IP69Kfa

Laser-Triggermarkensensor, Miniaturbauform mit vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten, Zur Erkennung von schwarzen Triggermarken auf weißem Untergrund, DuraBeam-Lasersensoren - langlebig und einsetzbar wie eine LED, Erweiterter Temperaturbereich
-40 °C ... 60 °C, Hohe Schutzart IP69Kfa

Laser-Triggermarkensensor, Miniaturbauform mit vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten, Zur Erkennung von schwarzen Triggermarken auf weißem Untergrund, DuraBeam-Lasersensoren - langlebig und einsetzbar wie eine LED, Erweiterter Temperaturbereich
-40 °C ... 60 °C, Hohe Schutzart IP69Kfa

Druckmarken-Kontrasttaster, Reichweite 10 m, Laserlicht rot, Laserklasse 2, Hell-/Dunkelschaltung, Empfindlichkeitseinsteller, Gegentaktausgang, Stecker M12, Koaxiales Optiksystem - kein Blindbereich, Laserklasse 2, augensicher, Einstellbare Empfindlichkeit, 30 µs Ansprechzeit, geeignet für extrem schnelle Abtastvorgänge, Reichweite bis 10 mfa
nächste Seiteletzte Seite

Ergebnisse eingrenzen