Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Druckmarken-Farbtaster

Produkt auswählen

nächste Seiteletzte Seite
Produkt


Druckmarken-Farbtaster, Reichweite 9,5 mm, RGB-Licht mit rechteckiger Lichtfleckabbildung, externes Teach-In, Teach-In Taste, NPN-Ausgang, PNP-Ausgang, Stecker M12, Reflexions-Lichttaster zur Erfassung farbiger Druckmarken auf unterschiedlich gefärbtem Untergrund, Teach-In-Verfahren zur automatischen Schwellwerteinstellung, 3 Senderfarben, grün, rot und blau, Sehr kurze Ansprechzeit, Optik um 90° wechselbarfa


Druckmarken-Farbtaster, Reichweite 11 mm, RGB-Licht, externes Teach-In, 3 Gegentaktausgänge, Stecker M12, Reflexions-Lichttaster zur Erfassung farbiger Druckmarken auf unterschiedlich gefärbtem Untergrund, Farberkennung durch aktives Dreibereichsverfahren, Teach-In-Verfahren zur automatischen Schwellwerteinstellung, 3 unabhängige Kanäle, 3 Toleranzstufen pro Kanalfa

Druckmarken-Farbtaster, Reichweite 11 mm, RGB-Licht, externes Teach-In, Zeitfunktion, 3 Gegentaktausgänge, Stecker M12, Reflexions-Lichttaster zur Erfassung farbiger Druckmarken auf unterschiedlich gefärbtem Untergrund, Farberkennung durch aktives Dreibereichsverfahren, Teach-In-Verfahren zur automatischen Schwellwerteinstellung, 3 unabhängige Kanäle, 3 Toleranzstufen pro Kanalfa

Druckmarken-Farbtaster, Reichweite 9,5 mm, RGB-Licht mit punktförmiger Lichtfleckabbildung, externes Teach-In, Teach-In Taste, NPN-Ausgang, PNP-Ausgang, Stecker M12, Reflexions-Lichttaster zur Erfassung farbiger Druckmarken auf unterschiedlich gefärbtem Untergrund, Teach-In-Verfahren zur automatischen Schwellwerteinstellung, 3 Senderfarben, grün, rot und blau, Sehr kurze Ansprechzeit, Robustes wasserdichtes Kunststoffgehäusefa

Druckmarken-Farbtaster, Reichweite 25 mm, RGB-Licht mit rechteckiger Lichtfleckabbildung, externes Teach-In, Teach-In Taste, NPN-Ausgang, PNP-Ausgang, Stecker M12, Reflexions-Lichttaster zur Erfassung farbiger Druckmarken auf unterschiedlich gefärbtem Untergrund, Teach-In-Verfahren zur automatischen Schwellwerteinstellung, 3 Senderfarben, grün, rot und blau, Sehr kurze Ansprechzeit, Optik um 90° wechselbarfa

Druckmarken-Farbtaster, Reichweite 9,5 mm, RGB-Licht mit rechteckiger Lichtfleckabbildung, externes Teach-In, Teach-In Taste, Zeitfunktion, NPN-Ausgang, PNP-Ausgang, Stecker M12, Reflexions-Lichttaster zur Erfassung farbiger Druckmarken auf unterschiedlich gefärbtem Untergrund, Teach-In-Verfahren zur automatischen Schwellwerteinstellung, 3 Senderfarben, grün, rot und blau, Sehr kurze Ansprechzeit, Optik um 90° wechselbarfa

Druckmarken-Farbtaster, Reichweite 9,5 mm, RGB-Licht mit punktförmiger Lichtfleckabbildung, externes Teach-In, Teach-In Taste, NPN-Ausgang, PNP-Ausgang, Stecker M12, Reflexions-Lichttaster zur Erfassung farbiger Druckmarken auf unterschiedlich gefärbtem Untergrund, Teach-In-Verfahren zur automatischen Schwellwerteinstellung, 3 Senderfarben, grün, rot und blau, Sehr kurze Ansprechzeit, Optik um 90° wechselbarfa

Druckmarken-Lumineszenztaster, Tastweite 190 mm, UV-Licht, Hell-/Dunkelschaltung, Teach-In, Zeitfunktion, NPN-Ausgang, PNP-Ausgang, Kabel mit Stecker M12, Erkennen von fluoreszierenden Kreidemarkierungen, klarem Kleber, vor Manipulationen geschützten Versiegelungen und anderen Markierungen, die reguläre Druckmarkentaster nicht finden, Erkennen von Markierungen auf unregelmässigen Hintergründen, Erkennen von nicht oder kaum sichtbaren Markierungen, Kompakte, raumsparende Konstruktionfa

Druckmarken-Lumineszenztaster, Tastweite 190 mm, UV-Licht, Hell-/Dunkelschaltung, Teach-In, Zeitfunktion, Messausgang, NPN-Ausgang, PNP-Ausgang, Kabel mit Stecker M12, Erkennen von fluoreszierenden Kreidemarkierungen, klarem Kleber, vor Manipulationen geschützten Versiegelungen und anderen Markierungen, die reguläre Druckmarkentaster nicht finden, Erkennen von Markierungen auf unregelmässigen Hintergründen, Erkennen von nicht oder kaum sichtbaren Markierungen, Kompakte, raumsparende Konstruktionfa

Druckmarken-Lumineszenztaster, Tastweite 254 mm, UV-Licht, Hell-/Dunkelschaltung, Teach-In, Zeitfunktion, NPN-Ausgang, PNP-Ausgang, Kabel mit Stecker M12, Erkennen von fluoreszierenden Kreidemarkierungen, klarem Kleber, vor Manipulationen geschützten Versiegelungen und anderen Markierungen, die reguläre Druckmarkentaster nicht finden, Erkennen von Markierungen auf unregelmässigen Hintergründen, Erkennen von nicht oder kaum sichtbaren Markierungen, Kompakte, raumsparende Konstruktionfa
nächste Seiteletzte Seite

Ergebnisse eingrenzen