Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Druckmarken-Kontrasttaster DK12-11/9s20/124/136

DK12-11/9s20/124/136
  • Reflexions-Lichttaster zur Erfassung beliebiger Druckmarken
  • Teach-In, statisch und dynamisch
  • 50 µs Ansprechzeit, geeignet für extrem schnelle Abtastvorgänge
  • 3 Senderfarben, grün, rot und blau

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  DK12-11/9s20/124/136

Produktbeschreibung
Druckmarken-Kontrasttaster
Allgemeine Daten
Tastweite11 mm ± 2 mm
Lichtsender3 LEDs (R,G,B)
Lichtartsichtbar grün/rot/blau, Wechsellicht
Lichtfleckabbildung1 mm x 3 mm , Lichtfleck längs zur Gehäuselängsrichtung
Winkelabweichungmax. ± 3°
Teach-Instatisches und dynamisches Teach-In
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd730 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)60 %
Anzeigen/Bedienelemente
BetriebsanzeigeLED grün, statisch leuchtend Power on , Unterspannungsanzeige: LED grün pulsierend (ca. 0,8 Hz) , Kurzschluss : LED grün blinkend (ca. 4 Hz)
Funktionsanzeige2 LEDs gelb, leuchten bei Detektion
Teach-In-AnzeigeTeach-In Marke: LEDs gelb/grün; gleichphasiges Blinken; 2,5 Hz . Teach-In Untergrund: LEDs gelb/grün; gegenphasiges Blinken; 2,5 Hz . Teach-In Dynamisch: LEDs gelb/grün; gleichphasiges Blinken; 1,0 Hz . Teach Fehler: LEDs gelb/grün; gegenphasiges Blinken; 8,0 Hz .
BedienelementeTeach-In Drehschalter für Schaltbetrieb, Teach-In Marke, Teach-In Untergrund und Dynamisches Teach-In
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 30 V DC
Welligkeit10 %
Leerlaufstrom≤ 80 mA
Eingang
FunktionseingangExt. Teach-In-Eingang (ET)
Ausgang
Schaltungsarthell-/dunkelschaltend
Signalausgang2 Gegentaktausgänge, antivalent, kurzschlussfest, verpolgeschützt
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 100 mA
Schaltfrequenz10 kHz
Ansprechzeit50 µs
Timerfunktionimpulsmäßiges Zeitglied Abfallverzögerung 20 ms
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
ProduktnormEN 60947-5-2:2007
Zulassungen und Zertifikate
SchutzklasseII, Bemessungsspannung ≤ 250 V AC bei Verschmutzungsgrad 1-2 nach IEC 60664-1
UL-ZulassungcULus Listed , Class 2 Power Source
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP67
AnschlussMetallstecker M12, 5-polig, 90° drehbar
Material
GehäuseRahmen: Zink-Druckguss, vernickelt
Seitenteile: Kunststoff PC, glasfaserverstärkt
LichtaustrittKunststoffscheibe
Masse60 g
Abmessungen
Höhe49 mm
Breite41,5 mm
Tiefe15 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270906
ECLASS 12.027270906
ECLASS 11.027270906
ECLASS 10.0.127270906
ECLASS 9.027270906
ECLASS 8.027270906
ECLASS 5.127270906
ETIM 9.0EC001820
ETIM 8.0EC001820
ETIM 7.0EC001820
ETIM 6.0EC001820
ETIM 5.0EC001820
UNSPSC 12.139121528

Details: DK12-11/9s20/124/136

Produktdokumentation: DK12-11/9s20/124/136

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF341 KB

Konstruktion / Simulation: DK12-11/9s20/124/136

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP200 KB

Zulassungen: DK12-11/9s20/124/136

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada USA UL Ordinary LocationUL-CA-L87056-31-50114002-0 / UL-US-L87056-11-50114002-0ALLPDF546 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-1797BALLPDF184 KB

Zugehörige Produkte: DK12-11/9s20/124/136

Zubehör

Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 5-polig, PUR-Kabel graufa