Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Druckmarken-Kontrasttaster, Reichweite 9,5 mm, RGB-Licht mit punktförmiger Lichtfleckabbildung, Hell-/Dunkelschaltung, externes Teach-In, Analogausgang, Gegentaktausgang, Stecker M12 |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Tastweite | 9,5 mm ± 3 mm | |
Lichtsender | LED | |
Lichtart | sichtbar grün/rot/blau, Wechsellicht | |
Lichtfleckabbildung | Lichtfleck punktförmig, Durchmesser 1,5 mm | |
Winkelabweichung | max. ± 3° | |
Fremdlichtgrenze | ||
Gleichlicht | 7000 Lux | |
Teach-In | statisches Teach-In | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
MTTFd | 650 a | |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Funktionsanzeige | LED gelb; Schaltbetrieb: leuchtet, wenn Druckmarke erkannt wird Teach-In-Betrieb: langsam blinkend Alarm-Anzeige: schnell blinkend, wenn kein sicherer Betrieb möglich |
|
Bedienelemente | Teach-In-Taste | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC | |
Welligkeit | 10 % | |
Leerlaufstrom | ≤ 70 mA | |
Eingang | ||
Funktionseingang | Teach-In-Eingang | |
Ausgang | ||
Schaltungsart | hell-/dunkelschaltend umschaltbar, ergibt sich aus der Reihenfolge des Teach-In | |
Signalausgang | Gegentaktausgang, kurzschlussfest, verpolgeschützt | |
Schaltspannung | PNP: ≥ (+UB -2,5 V) , NPN: ≤ 1,5 V | |
Schaltstrom | max. 200 mA | |
Messausgang | Analogausgang 0,3 ... 10 mA, (RL ≤ 600 Ω) | |
Schaltfrequenz | 16,5 kHz | |
Ansprechzeit | 30 µs | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Normenkonformität | ||
Produktnorm | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Schock- und Stoßfestigkeit | IEC / EN 60068, Halb-Sinus, 40 g je X, Y und Z Richtung | |
Vibrationsfestigkeit | IEC / EN 60068-2-6, Sinus, 10 - 150 Hz, 5 g je X, Y und Z Richtung | |
Zulassungen und Zertifikate | ||
UL-Zulassung | cULus Listed , Class 2 Power Source | |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Lagertemperatur | -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP67 | |
Anschluss | Gerätestecker M12 x 1, 5-polig | |
Material | ||
Gehäuse | PC (Makrolon, glasfaserverstärkt) | |
Lichtaustritt | Glas | |
Masse | 200 g | |
Abmessungen | ||
Höhe | 85,6 mm | |
Breite | 33 mm | |
Tiefe | 60,8 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27270906 |
ECLASS 12.0 | 27270906 |
ECLASS 11.0 | 27270906 |
ECLASS 10.0.1 | 27270906 |
ECLASS 9.0 | 27270906 |
ECLASS 8.0 | 27270906 |
ECLASS 5.1 | 27270906 |
ETIM 9.0 | EC001820 |
ETIM 8.0 | EC001820 |
ETIM 7.0 | EC001820 |
ETIM 6.0 | EC001820 |
ETIM 5.0 | EC001820 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Kontrasttaster der Serie DK10, DK2X, DKE2X und DK3X verfügen standardmäßig über ein extrem robustes und IP67 dichtes industrielles Standardgehäuse mit acht M5 metallverstärkten Gewindehülsen zur Befestigung. Die Linsen bestehen aus hochwertigem optischem Glas. Alle Kontrasttaster werden mit verschieden Lichtfleckformen und -ausrichtungen angeboten und verfügen über Gegentakt-Schaltausgänge (NPN/PNP/Push- Pull).
DK10 Sensoren verfügen über Laser- und LED-Lichtquellen, eine manuelle Empfindlichkeitseinstellung sowie Tastweiten bis 800 mm.
DK20/DK21/DKE2X Standard Sensoren verfügen über eine sehr gute Kontrasterkennung und sind in Edelstahlgehäuse verfügbar (DKE).
DK31/DK34/DK35 Sensoren sind für höchste Ansprüche ohne Kompromisse bei der Kontrasterkennung konzipiert.
Die Sensoren der Serie DK20/DK34 verfügen über ein statisches Teach-In, Sensoren der Serie DK21/DKE21/DK31/DK35 verfügen über ein dynamisches Teach-In.
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 465 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 154 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-CA-L87056-31-90408991-0 / UL-US-L87056-11-90408991-0 | ALL | 625 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | E87056 | ALL | LINK | --- |
Konformitätserklärung | ||||
EU-Declaration of conformity / EU-Konformitätserklärung | DOC-2232A | ALL | 185 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|