Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
RL-UV3/G/K/92
Produktbeschreibung |
Druckmarken-Kontrasttaster |
Allgemeine Daten |
Tastbereich | 0 ... 100 mm |
Lichtsender | LED |
Lichtart | UV, Wechsellicht |
Lichtfleckabbildung | 9 mm bei Tastweite 20 mm |
Anzeigen/Bedienelemente |
Funktionsanzeige | LED grün, leuchtet bei belichtetem Empfänger |
Bedienelemente | Empfindlichkeitseinsteller, Hell-/Dunkel-Umschalter |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 12 ... 30 V DC |
Ausgang |
Schaltungsart | hell-/dunkelschaltend |
Signalausgang | 1 NPN, kurzschlussfest |
Zulassungen und Zertifikate |
Zulassungen | CE |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP67 |
Anschluss | M12-Stecker, 4-polig |
Material | |
| Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
| Lichtaustritt | Glas |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27270906 |
ECLASS 12.0 | 27270906 |
ECLASS 11.0 | 27270906 |
ECLASS 10.0.1 | 27270906 |
ECLASS 9.0 | 27270906 |
ECLASS 8.0 | 27270906 |
ECLASS 5.1 | 27270906 |
ETIM 9.0 | EC001820 |
ETIM 8.0 | EC001820 |
ETIM 7.0 | EC001820 |
ETIM 6.0 | EC001820 |
ETIM 5.0 | EC001820 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Details:
RL-UV3/G/K/92
Produktdokumentation:
RL-UV3/G/K/92
Konstruktion / Simulation:
RL-UV3/G/K/92