Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Druckmarken-Farbtaster DF12-11-3K/9s20/145/151

DF12-11-3K/9s20/145/151
  • Reflexions-Lichttaster zur Erfassung farbiger Druckmarken auf unterschiedlich gefärbtem Untergrund
  • Farberkennung durch aktives Dreibereichsverfahren
  • Teach-In-Verfahren zur automatischen Schwellwerteinstellung
  • 3 unabhängige Kanäle
  • 3 Toleranzstufen pro Kanal
  • 3 Gegentaktausgänge

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  DF12-11-3K/9s20/145/151

Produktbeschreibung
Druckmarken-Farbtaster, Reichweite 11 mm, RGB-Licht, externes Teach-In, Zeitfunktion, 3 Gegentaktausgänge, Stecker M12
Allgemeine Daten
Tastweite11 mm ± 2 mm
Lichtsender3 LEDs (R,G,B)
Lichtartsichtbar grün/rot/blau, Wechsellicht
Lichtfleckabbildung1 mm x 3 mm
Winkelabweichungmax. ± 3°
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd730 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)60 %
Anzeigen/Bedienelemente
BetriebsanzeigeLED grün, statisch leuchtend Power on , Unterspannungsanzeige: LED grün pulsierend (ca. 0,8 Hz) , Kurzschluss : LED grün blinkend (ca. 4 Hz)
Funktionsanzeige2 LEDs gelb, leuchten bei Detektion
Teach-In-AnzeigeTeach-In Kanal: LEDs gelb/grün; gleichphasiges Blinken; 2,5 Hz . Teach-In Toleranz: LEDs gelb/grün; gegenphasiges Blinken; 2,5 Hz .
Bedienelemente2 Teach-In Drehschalter für Teach-In Kanal und Teach-In Toleranz .
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 30 V DC
Welligkeit10 %
Leerlaufstrom≤ 40 mA
SchutzklasseII, Bemessungsspannung ≤ 250 V AC bei Verschmutzungsgrad 1-2 nach IEC 60664-1
Eingang
FunktionseingangExt. Teach-In-Eingang (ET)
Ext. Austast-Eingang (AT)
Ausgang
Signalausgang3 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 100 mA
Schaltfrequenz500 Hz
Ansprechzeit1 ms
Timerfunktionimpulsmäßiges Zeitglied Abfallverzögerung 20 ms
Konformität
ProduktnormEN 60947-5-2
Zulassungen und Zertifikate
EAC-KonformitätTR CU 020/2011
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
ZulassungenCE, cULus
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP67
AnschlussMetallstecker M12, 8-polig, 90° umsetzbar
Material
GehäuseRahmen: Zink-Druckguss, vernickelt
Seitenteile: Kunststoff PC, glasfaserverstärkt
LichtaustrittKunststoffscheibe
Masse60 g
Abmessungen
Höhe49 mm
Breite41,5 mm
Tiefe15 mm
Hinweis(zum Anschluss Kabel vom Typ V19 verwenden)

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270907
ECLASS 12.027270907
ECLASS 11.027270907
ECLASS 10.0.127270907
ECLASS 9.027270907
ECLASS 8.027270907
ECLASS 5.127270907
ETIM 9.0EC001817
ETIM 8.0EC001817
ETIM 7.0EC001817
ETIM 6.0EC001817
ETIM 5.0EC001817
UNSPSC 12.139121528

Details: DF12-11-3K/9s20/145/151

Produktdokumentation: DF12-11-3K/9s20/145/151

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF395 KB

Konstruktion / Simulation: DF12-11-3K/9s20/145/151

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP200 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ74 KB

Zulassungen: DF12-11-3K/9s20/145/151

Sprachauswahl:
KonformitätserklärungKennungSpracheDateitypDateigröße
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-1797DALLPDF227 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6929ALLPDF224 KB

Zugehörige Produkte: DF12-11-3K/9s20/145/151

Zubehör
Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 8-polig, PUR-Kabel grau, geschirmtfa