Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
DFE20/49/124
Produktbeschreibung |
Druckmarken-Farbtaster, Edelstahlgehäuse, Reichweite 9,5 mm, RGB-Licht mit rechteckiger Lichtfleckabbildung, externes Teach-In, Teach-In Taste, NPN-Ausgang, PNP-Ausgang, Stecker M12 |
Allgemeine Daten |
Tastweite | 9,5 mm ± 2 mm |
Lichtsender | 3 LEDs (R,G,B) |
Lichtart | sichtbar grün/rot/blau, Wechsellicht |
Lichtfleckabbildung | rechteckig 1 mm x 4 mm , |
Winkelabweichung | max. ± 3° |
Kenndaten funktionale Sicherheit |
MTTFd | 650 a |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
Anzeigen/Bedienelemente |
Funktionsanzeige | LED gelb, leuchtet, wenn Druckmarke erkannt wird blinkt, wenn kein sicherer Betrieb möglich ist |
Bedienelemente | Teach-In-Taste |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC |
Welligkeit | 10 % |
Leerlaufstrom | ≤ 55 mA |
Eingang |
Funktionseingang | Teach-In-Eingang |
Ausgang |
Schaltungsart | PNP schaltet nach +UB, npn nach 0 V bei erkannter Marke |
Signalausgang | 1 PNP und 1 NPN, kurzschlussfest, offene Kollektoren, gleichschaltend |
Schaltspannung | PNP: ≥ (+UB -2,5 V) , NPN: ≤ 1,5 V |
Schaltstrom | max. 200 mA |
Schaltfrequenz | 1,65 kHz |
Ansprechzeit | 300 µs |
Normenkonformität |
Normen | EN 60947-5-2 |
Zulassungen und Zertifikate |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
Zulassungen | CE |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Lagertemperatur | -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP67 |
Anschluss | Metallstecker M12 x 1, 5-polig |
Material | |
| Gehäuse | Edelstahl |
| Lichtaustritt | Glas |
Masse | 530 g |
Abmessungen | |
| Höhe | 85,5 mm |
| Breite | 33 mm |
| Tiefe | 60,8 mm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27270907 |
ECLASS 12.0 | 27270907 |
ECLASS 11.0 | 27270907 |
ECLASS 10.0.1 | 27270907 |
ECLASS 9.0 | 27270907 |
ECLASS 8.0 | 27270907 |
ECLASS 5.1 | 27270907 |
ETIM 9.0 | EC001817 |
ETIM 8.0 | EC001817 |
ETIM 7.0 | EC001817 |
ETIM 6.0 | EC001817 |
ETIM 5.0 | EC001817 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Details:
DFE20/49/124
Produktdokumentation:
DFE20/49/124
Konstruktion / Simulation:
DFE20/49/124
Zulassungen:
DFE20/49/124
Zugehörige Produkte:
DFE20/49/124
Zubehör |
|
|
|
Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 5-polig, PUR-Kabel graufa |
|