Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Signaltyp | Analogeingang | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
Sicherheits-Integritätslevel (SIL) | SIL 2 | |
Versorgung | ||
Anschluss | SL1: 1a(-), 1b(-); 2a(+), 2b(+) | |
Bemessungsspannung | 20,4 ... 30 V DC busgespeist über Termination Board | |
Bemessungsstrom | 95 mA bei 24 V, 20 mA-Ausgang | |
Verlustleistung | 0,8 W bei 24 V (pro Kanal) | |
Eingang | ||
Anschlussseite | Feldseite | |
Anschluss | SL2: 5a(+), 5b(-); 1a(+), 1b(-) | |
Eingangsstrom | 4 ... 20 mA , Strombegrenzung 26 mA typ. | |
Welligkeit | 10 mV eff | |
Spannung | min. 15,5 V bei 20 mA | |
Ausgang | ||
Anschlussseite | Steuerungsseite | |
Anschluss | SL1: 8a(+), 7a(-); 10a(+), 9a(-) | |
Last | 0 ... 650 Ω | |
Ausgangssignal | 4 ... 20 mA oder 1 ... 5 V (bei internem Widerstand 250 Ω, 0,1 %) | |
Welligkeit | 10 mV eff bei Last von 250 Ω | |
Ansprechzeit | 40 ms , 10 ... 90 % Schrittwechsel | |
Übertragungseigenschaften | ||
Kalibrierte Genauigkeit | < ± 0,1 % des Endwertes (Stromausgang) | |
Einfluss der Temperatur | < 2 µA/K (0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)); < 4 µA/K (-20 ... 0 °C (-4 ... 32 °F)) 0,01 %/ K | |
Frequenzbereich | Kommunikationskanal: 0,5 ... 40 kHz innerhalb 3 db (-6 db bei 100 kHz), Tx zum Ausgang und Ausgang zu Tx, geeignet für die Anwendung mit SMART-Transmittern, die HART oder ein ähnliches Protokoll benutzen | |
Einfluss der Last | < ± 0,1 % vom Endwert von 0 ... 650 Ω | |
Linearität | < ± 0,1 % des Endwertes | |
Galvanische Trennung | ||
Eingang/Ausgang | sichere galvanische Trennung nach EN 60079-11:2007, Scheitelwert der Spannung: 375 V | |
Eingang/Versorgung | sichere galvanische Trennung nach EN 60079-11:2007, Scheitelwert der Spannung: 375 V | |
Ausgang/Versorgung | keine | |
Eingang/Eingang | sichere galvanische Trennung nach EN 60079-11:2007, Scheitelwert der Spannung: 60 V | |
Anzeigen/Einstellungen | ||
Anzeigeelemente | LED | |
Bedienelemente | DIP-Schalter | |
Werkseinstellung | 4 ... 20 mA | |
Konfiguration | über DIP-Schalter | |
Beschriftung | Platz für Beschriftung auf der Frontseite | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (Industriebereiche) | |
Konformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21:2006 Weitere Informationen finden Sie in der Systembeschreibung. |
|
Schutzart | IEC 60529:2001 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5 ... 90 %, nicht kondensierend bis zu 35 °C (95 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP20 | |
Masse | ca. 140 g | |
Abmessungen | 18 x 106 x 128 mm | |
Höhe | 106 mm | |
Breite | 18 mm | |
Länge | 128 mm | |
Befestigung | auf Termination Board | |
Codierung | Pin 1 und 3 gekürzt Weitere Informationen finden Sie in der Systembeschreibung. |
|
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EU-Baumusterprüfbescheinigung | CESI 10 ATEX 025 | |
Kennzeichnung | II (1)GD [Ex ia] IIC, [Ex iaD] [Stromkreis(e) in Zone 0/1/2/20/21/22] | |
Eingang | Ex ia, Ex iaD | |
Spannung | 26 V | |
Strom | 93 mA | |
Leistung | 605 mW | |
Versorgung | ||
Sicherheitst. Maximalspannung | 253 V AC (Achtung! Um ist keine Bemessungsspannung.) | |
Zertifikat | PF 10 CERT 1609 X | |
Kennzeichnung | II 3G Ex nA IIC T4 Gc | |
Richtlinienkonformität | ||
Richtlinie 2014/34/EU | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 | |
Internationale Zulassungen | ||
CSA-Zulassung | ||
Control Drawing | 366-005CS-12B (cCSAus) | |
IECEx-Zulassung | IECEx CES 10.0011 | |
Allgemeine Informationen | ||
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27210119 |
ECLASS 12.0 | 27210119 |
ECLASS 11.0 | 27210119 |
ECLASS 10.0.1 | 27210119 |
ECLASS 9.0 | 27210119 |
ECLASS 8.0 | 27210119 |
ECLASS 5.1 | 27210119 |
ETIM 9.0 | EC001485 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Diese Trennbarriere eignet sich für eigensichere Anwendungen. Das Gerät speist einen 2-Draht-SMARTTransmitter im explosionsgefährdeten Bereich und wiederholt den Messstrom für eine Last im sicheren Bereich.
Eine bidirektionale Kommunikation ist für SMART-Transmitter möglich, die eine Strommodulation für die Datenübertragung und eine Spannungsmodulation für den Datenempfang nutzen.
Die Ausgänge sind von den Eingängen getrennt. Gemeinsames Bezugspotenzial ist die Versorgungsspannung.
Das Gerät wird auf HiD-Termination Boards montiert.
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Betriebsanleitung | GER | 170 KB | |
Manual | ENG | 204 KB | |
Handbücher | |||
Systemhandbuch | GER | 5450 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 2-D / CAD 2-D | ALL | ZIP | 16364 KB |
CAE | |||
EPLAN macros H-System devices (EMA) / EPLAN-Makros Geräte H-System (EMA) | ALL | ZIP | 3536 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
CESI IECEx Certificate of Conformity | IECEx CES 10.0011 | ALL | LINK | --- |
Canada, USA CSA | CoC 70001345 | ALL | 136 KB | |
Europe Pepperl+Fuchs Certificate of Compliance ATEX Category 3 | PF 10 CERT1609 X | ALL | 242 KB | |
exida Functional Safety Assessment | P+F 04/05-08 R018 | ALL | 198 KB | |
Control Drawings | ||||
Control drawing CSA / Control drawing CSA | ALL | 98 KB | ||
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0781B | ALL | 110 KB |