Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Signaltyp | Analogeingang | |
Versorgung | ||
Anschluss | SL1: 1a(-), 1b(-); 2a(+), 2b(+) | |
Bemessungsspannung | 20,4 ... 30 V DC busgespeist über Termination Board | |
Bemessungsstrom | 30 mA bei 24 V, 20 mA-Ausgang | |
Verlustleistung | 0,6 W bei 24 V | |
Eingang | ||
Anschlussseite | Feldseite | |
Anschluss | SL2: 5a(+), 7a(-): Thermoelemente Typ E, J, K, N, R, S, T 5a(+), 7b(-): Thermoelement Typ B und mV-Eingang 5b(+), 7b(-): Klemmstellenkompensation (CJC) |
|
Thermoelemente | Typ B, E, J, K, N, R, S, T (IEC 584-1), Typ L (GOST) | |
Klemmstellenkompensation | an den Feldklemmen | |
Messbereich | -10 ... 100 mV | |
Spanne | 2,6 ... 100 mV | |
Nullenunterdrückung | ± 500 % der Spanne | |
Leitungsfehlerüberwachung | Sensorbruch 25 nA, auf- oder absteuernd (wählbar) | |
Ausgang | ||
Anschlussseite | Steuerungsseite | |
Anschluss | SL1: 8a(+), 7a(-) | |
Last | 0 ... 650 Ω | |
Ausgangssignal | 4 ... 20 mA oder 1 ... 5 V (bei internem Widerstand 250 Ω, 0,1 %) | |
Welligkeit | 10 mVeff (bei Bürde 250 Ω) | |
Übertragungseigenschaften | ||
Genauigkeit | < ± 0,1 % vom Endwert (Stromausgang) | |
Einfluss der Temperatur | < ± 0,01 %/K von Nullpunkt und Spanne | |
Einfluss der Last | < ± 0,1 % des Endwertes von 0 ... 650 Ω | |
Anstiegs-/Abfallzeit | typ. 150 ms | |
Linearität | < ± 0,1 % des Endwertes (mV-Eingangswert zu mA-Ausgangswert der Thermoelemente) | |
Kompensationsfehler | ± 0,5 K ± 0,05 K Abweichung von der Bezugstemperatur 20 °C (68 °F) | |
Galvanische Trennung | ||
Ausgang/Versorgung | keine | |
Anzeigen/Einstellungen | ||
Anzeigeelemente | LED | |
Bedienelemente | DIP-Schalter Potenziometer |
|
Werkseinstellung | 4 ... 20 mA, Thermoelementtyp K, 0 ... 500 °C, Fühlerbrucherkennung aufsteuernd | |
Konfiguration | über DIP-Schalter über Potenziometer |
|
Beschriftung | Platz für Beschriftung auf der Frontseite | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (Industriebereiche) | |
Konformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21:2006 Weitere Informationen finden Sie in der Systembeschreibung. |
|
Schutzart | IEC 60529 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5 ... 90 %, nicht kondensierend bis zu 35 °C (95 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP20 | |
Masse | ca. 140 g | |
Abmessungen | 18 x 106 x 128 mm | |
Höhe | 106 mm | |
Breite | 18 mm | |
Länge | 128 mm | |
Befestigung | auf Termination Board | |
Codierung | Pin 1 und 2 gekürzt Weitere Informationen finden Sie in der Systembeschreibung. |
|
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EU-Baumusterprüfbescheinigung | CESI 02 ATEX 086 | |
Kennzeichnung | II (1)G [Ex ia Ga] IIC II (1)D [Ex ia Da] IIIC |
|
Eingang | Ex ia, Ex iaD | |
Spannung | 13,2 V | |
Strom | 20 mA | |
Leistung | 66 mW | |
Versorgung | ||
Sicherheitst. Maximalspannung | 250 V AC (Achtung! Um ist keine Bemessungsspannung.) | |
Zertifikat | PF 11 CERT 2109 X | |
Kennzeichnung | II 3G Ex nA IIC T4 Gc [Gerät in Zone 2] | |
Galvanische Trennung | ||
Eingang/Ausgang | sichere galvanische Trennung nach EN 60079-11:2007, Scheitelwert der Spannung: 375 V | |
Eingang/Versorgung | sichere galvanische Trennung nach EN 60079-11:2007, Scheitelwert der Spannung: 375 V | |
Richtlinienkonformität | ||
Richtlinie 2014/34/EU | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 | |
Internationale Zulassungen | ||
CSA-Zulassung | ||
Control Drawing | 366-005CS-12B (cCSAus) | |
IECEx-Zulassung | IECEx TUN 04.0012 | |
Zugelassen für | [Ex ia] IIC | |
Allgemeine Informationen | ||
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27210129 |
ECLASS 12.0 | 27210129 |
ECLASS 11.0 | 27210129 |
ECLASS 10.0.1 | 27210129 |
ECLASS 9.0 | 27210129 |
ECLASS 8.0 | 27210190 |
ECLASS 5.1 | 27210107 |
ETIM 9.0 | EC002919 |
ETIM 8.0 | EC002919 |
ETIM 7.0 | EC002919 |
ETIM 6.0 | EC002919 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Betriebsanleitung HiD206* | GER | 626 KB | |
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | |||
Betriebsanleitung | GER | 170 KB | |
Handbücher | |||
Systemhandbuch | GER | 5450 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 2-D / CAD 2-D | ALL | ZIP | 16364 KB |
CAE | |||
EPLAN macros H-System devices (EMA) / EPLAN-Makros Geräte H-System (EMA) | ALL | ZIP | 3536 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Europe CESI ATEX Category (1) D ATEX Category (1) G | CESI 02 ATEX 086 | ALL | 3887 KB | |
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 G | PF 11 CERT 2109 X | ALL | 446 KB | |
TUV Nord IECEx Certificate of Conformity | IECEx TUN 04.0012 | ALL | LINK | --- |
Control Drawings | ||||
Control drawing CSA / Control drawing CSA | ALL | 98 KB | ||
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0779B | ALL | 50 KB |