Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Frequenzmessumformer

Frequenzmessumformer übertragen und wandeln die Eingangsfrequenz einer Vielzahl von Signalen (mechanischer Kontakt, Näherungsschalter, magnetischer Geber, Strom- oder Spannungssignal) aus dem explosionsgefährdeten Bereich in Signale für den sicheren Bereich. Das Eingangssignal wird an einen isolierten Transistor-Ausgang mit offenem Kollektor übertragen und in ein analoges Ausgangssignal proportional zur Eingangsfrequenz gewandelt. Der Frequenzalarm und die Fehlererkennung werden über den Relais-Ausgang oder den Fehler-Bus-Ausgang gemeldet. Der Analogausgang kann als Stromsenke oder Stromquelle oder als Spannung mit zwei verschiedenen Spannungsbereichen parametriert werden. Das Gerät kann mittels DIP-Schalter oder per Bedienprogramm PACTware™ eingestellt werden. Der eigensichere Eingang ist gemäß EN 50020 sicher vom Ausgang und der Versorgung getrennt.