Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Archivierte Produktversion

Dieses Produkt wurde archiviertZum Ersatzprodukt HiC2831R1
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Schaltverstärker HiC2831R1

HiC2831R1
  • 1-kanalige Trennbarriere
  • 24 V DC-Versorgung (busgespeist)
  • Kontakt- oder NAMUR-Eingänge
  • Anwendungsspezifische Ausgänge
  • Verwendbar als Signal-Splitter (1 Eingang und 2 Ausgänge)
  • 2 passive Transistorausgänge (resistiv)
  • Leitungsfehlertransparenz (LFT)
  • Bis SIL 2 gemäß IEC 61508

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  HiC2831R1

Allgemeine Daten
SignaltypBinäreingang
Versorgung
AnschlussSL1: 1a(-), 1b(-); 2a(+), 2b(+)
Bemessungsspannung19 ... 30 V DC über Termination Board
Welligkeit≤ 10 %
Bemessungsstrom≤ 25 mA
Verlustleistung≤ 500 mW
Leistungsaufnahme≤ 600 mW
Eingang
AnschlussSL2: 5a(+), 5b(-)
Bemessungswertenach EN 60947-5-6 (NAMUR), elektrische Daten siehe Handbuch
Leerlaufspannung/Kurzschlussstromca. 10 V DC / ca. 8 mA
Schaltpunkt/Schalthysterese1,2 ... 2,1 mA / ca. 0,2 mA
LeitungsfehlerüberwachungBruch I ≤ 0,1 mA , Kurzschluss I ≥ 6,5 mA
Puls-/Pausenverhältnismin. 100 µs / min. 100 µs
Ausgang
AnschlussSL1: 8a(+), 7a(-); 10a(+), 9a(-)
Bemessungsspannung19 ... 30 V DC mit externem Widerstand > 2 kΩ, z. B. 16-kanalige ProSafe-DI-Karte SDV144 von Yokogawa
Ansprechzeit≤ 200 µs
Ausgang I, IISignal oder Fehlermeldung, passiver Transistorausgang (resistiv)
0-Signal: 33 kΩ ± 5 % + Spannungsfall 6,5 V ± 0,5 V
1-Signal: Spannungsfall 6,5 V ± 0,5 V
Fehler: > 100 kΩ
Fehlermeldeausgang
AnschlussSL1: 6b
AusgangsartTransistor mit offenem Kollektor (interner Fehlerbus)
Übertragungseigenschaften
Schaltfrequenz≤ 5 kHz
Galvanische Trennung
Ausgang/VersorgungBasisisolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 60 Veff
Ausgang/AusgangBasisisolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 60 Veff
Anzeigen/Einstellungen
AnzeigeelementeLED PWR ON (Versorgung) eine grüne LED
LED STATUS (Ausgangsstatus) eine zweifarbige LED (gelb)
LED FAULT (Leitungsfehler) eine zweifarbige LED (rot)
BedienelementeDIP-Schalter an der Gehäuseseite für:
- Wirkungsrichtung Eingang - Ausgang
- Leitungsfehlererkennung an/aus
BeschriftungPlatz für Beschriftung auf der Frontseite
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Konformität
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2012 , EN 61326-3-2:2008
SchutzartIEC 60529:2001
Schutz gegen elektrischen SchlagIEC 61010-1
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP20
Masseca. 100 g
Abmessungen12,5 x 106 x 128 mm
Höhe128 mm
Breite12,5 mm
Länge106 mm
Befestigungauf Termination Board
CodierungPin 1 und 2 gekürzt
Weitere Informationen finden Sie in der Systembeschreibung.
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungBVS 11 ATEX E 026
KennzeichnungEx-Hexagon II (1) G [Ex ia] IIC, II (1) D [Ex ia] IIIC
Ex-Hexagon I (M1) [Ex ia] I
EingangEx ia
Spannung10,5 V
Strom17,1 mA
Leistung45 mW (Kennlinie linear)
Versorgung
Sicherheitst. Maximalspannung253 V AC (Achtung! Um ist keine Bemessungsspannung.)
Ausgang
Sicherheitst. Maximalspannung253 V AC (Achtung! Um ist keine Bemessungsspannung.)
ZertifikatKIWA 15 ATEX 0037 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex nA IIC T4 Gc
Galvanische Trennung
Eingang/Ausgangsichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Eingang/Versorgungsichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 , EN 50303:2000
Internationale Zulassungen
UL-Zulassung
Control Drawing116-0331
IECEx-ZulassungIECEx BVS 11.0040
Zugelassen für[Ex ia Ga] IIC, [Ex ia] IIIC , [Ex ia] I
Allgemeine Informationen
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027210121
ECLASS 12.027210121
ECLASS 11.027210121
ECLASS 10.0.127210121
ECLASS 9.027210121
ECLASS 8.027210121
ECLASS 5.127210121
ETIM 9.0EC001485
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: HiC2831R1

Produktdokumentation: HiC2831R1

Sprachauswahl:
Sicherheitsgerichtete DokumentationSpracheDateitypDateigröße
BetriebsanleitungGERPDF170 KB
Handbuch funktionale SicherheitGERPDF2027 KB
Handbücher
SystemhandbuchGERPDF5450 KB

Konstruktion / Simulation: HiC2831R1

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 2-D / CAD 2-DALLZIP16364 KB

Zulassungen: HiC2831R1

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Brasil TUV Rheinland BrazilTÜV 16.0821ALLPDF1136 KB
Canada FMFM 17 CA 0057XALLPDF328 KB
Europe KIWA ATEX Category 3 GKIWA 15 ATEX 0037XALLPDF988 KB
KIWA IECEx Certificate of Conformity Zone 2IECEx KIWA 15.0019XALLLINK---
Korea KOSHA15-AV4BO-0596ALLPDF611 KB
USA FMFM 17 US 0111XALLPDF330 KB
Control Drawings
Control drawing UL / Control drawing UL   ALLPDF136 KB
Safety Products Selector

Wählen Sie aus verschiedenen Kriterien wie Sicherheitsintegritätslevel, Performance Level, Gerätefunktion und Signaltyp, um das passende SIL/PL-bewertete Produkt zu finden.