Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
SLP-4-M
Produktbeschreibung |
Umlenkspiegel |
Allgemeine Daten |
Strahlanzahl | 4 |
Kenndaten funktionale Sicherheit |
Kategorie | Kat. 4 |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a |
Zulassungen und Zertifikate |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Lagertemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Mechanische Daten |
Material | |
| Gehäuse | Aluminium-Strangpressprofil , pulverbeschichtet , RAL 1021 (gelb) |
Abmessungen | |
| Länge | 1036 mm |
Passende Serien |
Safety Serie | SLP SLPC SLPCM |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0.1 | 27273701 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 8.0 | 27270990 |
ECLASS 5.1 | 27279290 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Details:
SLP-4-M
Produktdokumentation:
SLP-4-M
Zulassungen:
SLP-4-M
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
/cert/cert1511b.pdf | U8V 020068 0085 | ALL | PDF | 205 KB
|
USA UL | UL-US-L215245-11-20607002-2 / UL-CA-L215245-21-20607002-1 | ALL | PDF | 561 KB
|