Zubehör von |
|
|
|
Drehinvariantes Umlenken eines Lichtbündels um 90° in der Einfallebene, dadurch hochgradig vibrationsfest, Translationsfreies Umlenken ohne laterale Strahlverschiebung mit Boden-Lagerung OMH-SLCT-200, Silber-beschichtetes Spiegelglas, Spiegelglas mit geringer Licht-Dämpfung, Bis zu ∅ 48 mm Strahlenbüschel in der Einfallebene, Safety Serie: SLCT / SLCSfa |
|
|
|
|
Drehinvariantes Umlenken eines Lichtbündels um 90° in der Einfallebene, dadurch hochgradig vibrationsfest, Translationsfreies Umlenken ohne laterale Strahlverschiebung mit Boden-Lagerung OMH-SLCT-200, Silber-beschichtetes Spiegelglas, Spiegelglas mit geringer Licht-Dämpfung, Bis zu ∅ 48 mm Strahlenbüschel in der Einfallebene, Safety Serie: SLCT / SLCSfa |
|
|
|
|
Drehinvariantes Umlenken eines Lichtbündels um 90° in der Einfallebene, dadurch hochgradig vibrationsfest, Translationsfreies Umlenken ohne laterale Strahlverschiebung mit Boden-Lagerung OMH-SLCT-200, Silber-beschichtetes Spiegelglas, Spiegelglas mit geringer Licht-Dämpfung, Bis zu ∅ 48 mm Strahlenbüschel in der Einfallebene, Safety Serie: SLCT / SLCSfa |
|
|
-
SLCS14
-
Sicherheitslichtvorhang
-
|
|
Auflösung 14 mm (Fingerschutz), Schutzfeldhöhe bis 1200 mm, Selbstüberwachend (Typ 4 nach IEC/EN 61496-1), SIL3 (IEC 61508), Schutzart IP67, Temperaturbereich -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F), Schlanke Bauform, 3-seitig aufspannbar, Schutzfeldhöhe: siehe Tabelle 1, max. 1200 mm, Betriebsart: Anlauf-/Wiederanlaufsperre, abschaltbar, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Performance Level (PL): PL e, Signalausgang: PNP-Halbleiter , überwacht gegen Kurzschluss und Querschlussfa |
|
|
-
SLCS30
-
Sicherheitslichtvorhang
-
|
|
Auflösung 30 mm (Handschutz), Schutzfeldhöhe bis 2400 mm, Selbstüberwachend (Typ 4 nach IEC/EN 61496-1), SIL3 (IEC 61508), Schutzart IP67, Temperaturbereich -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F), Schlanke Bauform, 3-seitig aufspannbar, Schutzfeldhöhe: siehe Tabelle 1, max. 2400 mm, Betriebsart: Anlauf-/Wiederanlaufsperre, abschaltbar, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Performance Level (PL): PL e, Signalausgang: PNP-Halbleiter , überwacht gegen Kurzschluss und Querschlussfa |
|
|
|
|
Auflösung 30 mm (Handschutz), Schutzfeldhöhe bis 2400 mm, Selbstüberwachend (Typ 4 nach IEC/EN 61496-1), SIL3 (IEC 61508), Reichweite bis 20 m, Schutzart IP67, Temperaturbereich -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F), Schlanke Bauform, 3-seitig aufspannbar, Schutzfeldhöhe: siehe Tabelle 1, max. 2400 mm, Betriebsart: Anlauf-/Wiederanlaufsperre, abschaltbar, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Performance Level (PL): PL e, Signalausgang: PNP-Halbleiter , überwacht gegen Kurzschluss und Querschlussfa |
|
|
-
SLCS60
-
Sicherheitslichtvorhang
-
|
|
Auflösung 60 mm, Schutzfeldhöhe bis 2400 mm, Selbstüberwachend (Typ 4 nach IEC/EN 61496-1), SIL3 (IEC 61508), Schutzart IP67, Temperaturbereich -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F), Schlanke Bauform, 3-seitig aufspannbar, Schutzfeldhöhe: siehe Tabelle 1, max. 2400 mm, Betriebsart: Anlauf-/Wiederanlaufsperre, abschaltbar, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Performance Level (PL): PL e, Signalausgang: PNP-Halbleiter , überwacht gegen Kurzschluss und Querschlussfa |
|
|
|
|
Auflösung 60 mm, Schutzfeldhöhe bis 2400 mm, Selbstüberwachend (Typ 4 nach IEC/EN 61496-1), SIL3 (IEC 61508), Reichweite bis 20 m, Schutzart IP67, Temperaturbereich -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F), Schlanke Bauform, 3-seitig aufspannbar, Schutzfeldhöhe: siehe Tabelle 1, max. 2400 mm, Betriebsart: Anlauf-/Wiederanlaufsperre, abschaltbar, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Performance Level (PL): PL e, Signalausgang: PNP-Halbleiter , überwacht gegen Kurzschluss und Querschlussfa |
|
|
-
SLCS90
-
Sicherheitslichtvorhang
-
|
|
Auflösung 90 mm , Schutzfeldhöhe bis 2400 mm, Selbstüberwachend (Typ 4 nach IEC/EN 61496-1), SIL3 (IEC 61508), Schutzart IP67, Temperaturbereich -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F), Schlanke Bauform, 3-seitig aufspannbar, Schutzfeldhöhe: siehe Tabelle 1, max. 2400 mm, Betriebsart: Anlauf-/Wiederanlaufsperre, abschaltbar, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Performance Level (PL): PL e, Signalausgang: PNP-Halbleiter , überwacht gegen Kurzschluss und Querschlussfa |
|
|
|
|
Auflösung 90 mm , Schutzfeldhöhe bis 2400 mm, Selbstüberwachend (Typ 4 nach IEC/EN 61496-1), SIL3 (IEC 61508), Reichweite bis 20 m, Schutzart IP67, Temperaturbereich -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F), Schlanke Bauform, 3-seitig aufspannbar, Schutzfeldhöhe: siehe Tabelle 1, max. 2400 mm, Betriebsart: Anlauf-/Wiederanlaufsperre, abschaltbar, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Performance Level (PL): PL e, Signalausgang: PNP-Halbleiter , überwacht gegen Kurzschluss und Querschlussfa |
|
|
-
SLCT14
-
Sicherheitslichtvorhang
-
|
|
Auflösung 14 mm (Fingerschutz), Schutzfeldhöhe bis 1200 mm, Selbsttestend (Typ 2 nach IEC/EN 61496-1), SIL1 gemäß IEC 61508, Schutzart IP67, Temperaturbereich -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F), Schlanke Bauform, 3-seitig aufspannbar, Schutzfeldhöhe: siehe Tabelle 1, max. 1200 mm, Betriebsart: Anlauf-/Wiederanlaufsperre, abschaltbar, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 1, Performance Level (PL): PL c, Signalausgang: PNP-Halbleiter , überwacht gegen Kurzschluss und Querschlussfa |
|
|
-
SLCT30
-
Sicherheitslichtvorhang
-
|
|
Auflösung 30 mm (Handschutz), Schutzfeldhöhe bis 2400 mm, Selbsttestend (Typ 2 nach IEC/EN 61496-1), SIL1 gemäß IEC 61508, Schutzart IP67, Temperaturbereich -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F), Schlanke Bauform, 3-seitig aufspannbar, Schutzfeldhöhe: siehe Tabelle 1, max. 2400 mm, Betriebsart: Anlauf-/Wiederanlaufsperre, abschaltbar, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 1, Performance Level (PL): PL c, Signalausgang: PNP-Halbleiter , überwacht gegen Kurzschluss und Querschlussfa |
|
|
|
|
Auflösung 30 mm (Handschutz), Schutzfeldhöhe bis 2400 mm, Selbsttestend (Typ 2 nach IEC/EN 61496-1), SIL1 gemäß IEC 61508, Reichweite bis 20 m, Schutzart IP67, Temperaturbereich -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F), Schlanke Bauform, 3-seitig aufspannbar, Schutzfeldhöhe: siehe Tabelle 1, max. 2400 mm, Betriebsart: Anlauf-/Wiederanlaufsperre, abschaltbar, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 1, Performance Level (PL): PL c, Signalausgang: PNP-Halbleiter , überwacht gegen Kurzschluss und Querschlussfa |
|
|
-
SLCT60
-
Sicherheitslichtvorhang
-
|
|
Auflösung 60 mm, Schutzfeldhöhe bis 2400 mm, Selbsttestend (Typ 2 nach IEC/EN 61496-1), SIL1 gemäß IEC 61508, Schutzart IP67, Temperaturbereich -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F), Schlanke Bauform, 3-seitig aufspannbar, Schutzfeldhöhe: siehe Tabelle 1, max. 2400 mm, Betriebsart: Anlauf-/Wiederanlaufsperre, abschaltbar, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 1, Performance Level (PL): PL c, Signalausgang: PNP-Halbleiter , überwacht gegen Kurzschluss und Querschlussfa |
|
|
|
|
Auflösung 60 mm, Schutzfeldhöhe bis 2400 mm, Selbsttestend (Typ 2 nach IEC/EN 61496-1), SIL1 gemäß IEC 61508, Reichweite bis 20 m, Schutzart IP67, Temperaturbereich -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F), Schlanke Bauform, 3-seitig aufspannbar, Schutzfeldhöhe: siehe Tabelle 1, max. 2400 mm, Betriebsart: Anlauf-/Wiederanlaufsperre, abschaltbar, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 1, Performance Level (PL): PL c, Signalausgang: PNP-Halbleiter , überwacht gegen Kurzschluss und Querschlussfa |
|
|
-
SLCT90
-
Sicherheitslichtvorhang
-
|
|
Auflösung 90 mm , Schutzfeldhöhe bis 2400 mm, Selbsttestend (Typ 2 nach IEC/EN 61496-1), SIL1 gemäß IEC 61508, Schutzart IP67, Temperaturbereich -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F), Schlanke Bauform, 3-seitig aufspannbar, Schutzfeldhöhe: siehe Tabelle 1, max. 2400 mm, Betriebsart: Anlauf-/Wiederanlaufsperre, abschaltbar, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 1, Performance Level (PL): PL c, Signalausgang: PNP-Halbleiter , überwacht gegen Kurzschluss und Querschlussfa |
|
|
|
|
Auflösung 90 mm , Schutzfeldhöhe bis 2400 mm, Selbsttestend (Typ 2 nach IEC/EN 61496-1), SIL1 gemäß IEC 61508, Reichweite bis 20 m, Schutzart IP67, Temperaturbereich -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F), Schlanke Bauform, 3-seitig aufspannbar, Schutzfeldhöhe: siehe Tabelle 1, max. 2400 mm, Betriebsart: Anlauf-/Wiederanlaufsperre, abschaltbar, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 1, Performance Level (PL): PL c, Signalausgang: PNP-Halbleiter , überwacht gegen Kurzschluss und Querschlussfa |
|