Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
SB4 Module 4COG
Produktbeschreibung |
Sicherheitsschaltgerät-Modul |
Allgemeine Daten |
Betriebsart | ODER-Funktion |
Kenndaten funktionale Sicherheit |
Sicherheits-Integritätslevel (SIL) | SIL 3 |
Performance Level (PL) | PL e |
Kategorie | Kat. 4 |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a |
Typ | 4 |
Anzeigen/Bedienelemente |
Funktionsanzeige | LED gelb (4x): Leuchtmelder Kanal 1 ... 4 |
Funktionsreserve-Anzeige | LED gelb blinkend: Leuchtmelder Kanal 1 ... 4 |
Bedienelemente | DIP-Schalter |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 24 V DC ± 20 % , erfolgt über SB4 Housing |
Eingang |
Betätigungsstrom | ca. 7 mA |
Konformität |
Funktionale Sicherheit | ISO 13849-1 ; EN 61508 part1-4 |
Produktnorm | EN 61496-1 |
Zulassungen und Zertifikate |
CE-Konformität | CE |
UL-Zulassung | cULus |
TÜV-Zulassung | TÜV |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) |
Lagertemperatur | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP20 |
Anschluss | Schraubklemmen , Leitungsquerschnitt 0,2 ... 2 mm2 |
Material | |
| Gehäuse | Polyamid (PA) |
Masse | ca. 150 g |
Abmessungen | |
| Höhe | 99 mm |
| Breite | 22,6 mm |
| Tiefe | 100,5 mm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27243101 |
ECLASS 12.0 | 27243101 |
ECLASS 11.0 | 27243101 |
ECLASS 10.0.1 | 27243101 |
ECLASS 9.0 | 27243101 |
ECLASS 8.0 | 27243101 |
ECLASS 5.1 | 27272790 |
ETIM 9.0 | EC002538 |
ETIM 8.0 | EC002538 |
ETIM 7.0 | EC002538 |
ETIM 6.0 | EC002538 |
ETIM 5.0 | EC002538 |
UNSPSC 12.1 | 46171620 |
Details:
SB4 Module 4COG
Produktdokumentation:
SB4 Module 4COG
Zulassungen:
SB4 Module 4COG
Software:
SB4 Module 4COG