Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Sicherheitsschaltgerät-Modul SB4 Module 4C/165

SB4 Module 4C/165
  • Sensormodul
  • 4 Sensorkanäle
  • Einzelmodul für Sicherheits-Einweg-Lichtschranken SLA12 und SLA29 und für 2-kanalige Sicherheitseinrichtungen (Not-Aus)
  • Wählbare Betriebsarten mittels DIP-Schalter
  • Schraubklemmen oder Federzugklemmen

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  SB4 Module 4C/165

Produktbeschreibung
Sicherheitsschaltgerät-Modul
Allgemeine Daten
BetriebsartGleichzeitigkeit, Antivalenz
Kenndaten funktionale Sicherheit
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 3
Performance Level (PL)PL e
KategorieKat. 4
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Typ4
Anzeigen/Bedienelemente
FunktionsanzeigeLED gelb (4x): Leuchtmelder Kanal 1 ... 4
Funktionsreserve-AnzeigeLED gelb blinkend: Leuchtmelder Kanal 1 ... 4
BedienelementeDIP-Schalter
Elektrische Daten
Betriebsspannung24 V DC ± 20 % , erfolgt über SB4 Housing
Eingang
Betätigungsstromca. 7 mA
Konformität
Funktionale SicherheitISO 13849-1 ; EN 61508 part1-4
ProduktnormEN 61496-1
Zulassungen und Zertifikate
CE-KonformitätCE
UL-ZulassungcULus
TÜV-ZulassungTÜV
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Lagertemperatur-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP20
AnschlussFederzugklemmen , Leitungsquerschnitt 0,2 ... 1,5 mm2
Material
GehäusePolyamid (PA)
Masseca. 150 g
Abmessungen
Höhe99 mm
Breite22,6 mm
Tiefe100,5 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027243101
ECLASS 12.027243101
ECLASS 11.027243101
ECLASS 10.0.127243101
ECLASS 9.027243101
ECLASS 8.027243101
ECLASS 5.127272790
ETIM 9.0EC002538
ETIM 8.0EC002538
ETIM 7.0EC002538
ETIM 6.0EC002538
ETIM 5.0EC002538
UNSPSC 12.146171620

Details: SB4 Module 4C/165

Produktdokumentation: SB4 Module 4C/165

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF479 KB
Sicherheitsgerichtete Dokumentation
BetriebsanleitungGERPDF3758 KB

Zulassungen: SB4 Module 4C/165

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
/cert/cert1246e.pdfZ10 12 20068 0075ALLPDF366 KB
USA ULUL-US-L215245-11-20607002-2 / UL-CA-L215245-21-20607002-1ALLPDF561 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2139CALLPDF488 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-7142ALLPDF441 KB

Software: SB4 Module 4C/165

Sprachauswahl:
SoftwaretoolsAusgabeDateitypDateigröße
SISTEMA Library Sensors / SISTEMA-Bibliothek SensorenZIP131 KB

Zugehörige Produkte: SB4 Module 4C/165

Zubehör
Abdeckung, Abdeckung für unbenutzte Steckplätze der SafeBoxfa
Leergehäuse für Auswertegerät SB4, Gehäuse der SafeBox mit Backplane zur eigenen Komplettierungfa
Leergehäuse für Auswertegerät SB4, Gehäuse der SafeBox mit Backplane zur eigenen Komplettierungfa
Leergehäuse für Auswertegerät SB4, Gehäuse der SafeBox mit Backplane zur eigenen Komplettierungfa
Leergehäuse für Auswertegerät SB4, Gehäuse der SafeBox mit Backplane zur eigenen Komplettierungfa
Leergehäuse für Auswertegerät SB4, Gehäuse der SafeBox mit Backplane zur eigenen Komplettierungfa
Leergehäuse für Auswertegerät SB4, Gehäuse der SafeBox mit Backplane zur eigenen Komplettierungfa
Functional Safety Hub from Pepperl+Fuchs

Mehrere hundert Produkte mit einer SIL/PL-Bewertung, kostenlose Tools und Broschüren: Der „Functional Safety Hub“ ist Ihr Startpunkt bei der Umsetzung von Safety-Funktionen.