Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Sicherheitsschaltgerät SB4-OR-4XP-B-B-B

SB4-OR-4XP-B-B-B
  • Auswertegerät für Sicherheits-Einweg-Lichtschranken SLA5(S) und SLA40; für Sicherheits-Lichtgitter SLP, für Sicherheits-Lichtvorhänge SLC; für Schaltmatten und Not-Aus-Taster der Kategorie 2 und 4
  • Freie Steckplätze für SB4-Module zur optionalen Funktionserweiterung
  • Selbstüberwachend (Typ 4 nach IEC/EN 61496-1)
  • Wählbare Betriebsarten mittels DIP-Schalter
  • 7-Segment-Diagnoseanzeige
  • Sicherheitsausgänge OSSD, externe Zustandsanzeigen OSSD

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  SB4-OR-4XP-B-B-B

Produktbeschreibung
Sicherheitsschaltgerät der Serie SB4 mit optionalen Modul-Steckplätzen zur Funktionserweiterung
Allgemeine Daten
BetriebsartAnlauf-/Wiederanlaufsperre, Relaismonitor
Kenndaten funktionale Sicherheit
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 3
Performance Level (PL)PL e
KategorieKat. 4
Gebrauchsdauer (TM)20 a
PFHdsiehe Betriebsanleitung
B10dsiehe Betriebsanleitung
Typ4
Anzeigen/Bedienelemente
Diagnoseanzeige7-Segment-Anzeige
FunktionsanzeigeLED rot: OSSD aus
LED grün: OSSD ein
LED gelb: Anlaufbereitschaft Kanal 1 - 4
LED gelb: Schaltzustand (Empfänger)
Funktionsreserve-AnzeigeLED gelb blinkend: Leuchtmelder Kanal 1 ... 4
Elektrische Daten
Betriebsspannung24 V DC, ± 20 %
Leerlaufstrommax. 500 mA
Schutzklassekeine Kennzeichnung ; siehe Betriebsanleitung
VerlustleistungBei Verwendung weiterer Module, max. 50 W
Eingang
Betätigungsstromca. 7 mA
Betätigungszeit0,4 ... 1,2 s
TesteingangReset-Eingang für Systemtest
Ausgang
Sicherheitsausgang2 Relaisausgänge, zwangsgeführte Schließerkontakte
SignalausgangAusgang zur Anzeige des Schaltzustands der OSSDs
Schaltspannung10 V ... 250 V AC/DC
Schaltstrommin. 10 mA , max. 6 A AC/DC
Schaltleistung DC: max. 24 VA
AC: max: 230 VA
Ansprechzeit30 ms
Konformität
Funktionale SicherheitISO 13849-1 ; EN 61508 part1-4
ProduktnormEN 61496-1
Zulassungen und Zertifikate
CE-KonformitätCE
UKCA-KonformitätUKCA
UL-ZulassungcULus
TÜV-ZulassungTÜV
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Lagertemperatur-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeitmax. 95 %, nicht kondensierend
Schockfestigkeitsiehe Betriebsanleitung
Vibrationsfestigkeitsiehe Betriebsanleitung
Mechanische Daten
SchutzartIP20
AnschlussSchraubklemmen , Leitungsquerschnitt 0,2 ... 2 mm2
Material
GehäusePolyamid (PA)
Masse433 g
Abmessungen
Höhe99 mm
Breite113 mm
Tiefe112,7 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027243101
ECLASS 12.027243101
ECLASS 11.027243101
ECLASS 10.0.127243101
ECLASS 9.027243101
ECLASS 8.027243101
ECLASS 5.127272790
ETIM 9.0EC002538
ETIM 8.0EC002538
ETIM 7.0EC002538
ETIM 6.0EC002538
ETIM 5.0EC002538
UNSPSC 12.146171620

Details: SB4-OR-4XP-B-B-B

Produktdokumentation: SB4-OR-4XP-B-B-B

Sprachauswahl:
Sicherheitsgerichtete DokumentationSpracheDateitypDateigröße
BetriebsanleitungGERPDF7760 KB

Konstruktion / Simulation: SB4-OR-4XP-B-B-B

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1135 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Zulassungen: SB4-OR-4XP-B-B-B

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
/cert/cert1246e.pdfZ10 12 20068 0075ALLPDF366 KB
USA ULUL-US-L215245-11-20607002-2 / UL-CA-L215245-21-20607002-1ALLPDF561 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2139CALLPDF488 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-7142ALLPDF441 KB

Software: SB4-OR-4XP-B-B-B

Sprachauswahl:
SoftwaretoolsAusgabeDateitypDateigröße
SISTEMA Library Sensors / SISTEMA-Bibliothek SensorenZIP131 KB

Zugehörige Produkte: SB4-OR-4XP-B-B-B

Passende Systemkomponenten
Auflösung 14 mm (Fingerschutz), Schutzfeldhöhe bis 1200 mm, Selbsttestend (Typ 2 nach IEC/EN 61496-1), SIL1 gemäß IEC 61508, Schutzart IP67, Temperaturbereich -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F), Schlanke Bauform, 3-seitig aufspannbar, Schutzfeldhöhe: siehe Tabelle 1, max. 1200 mm, Betriebsart: Anlauf-/Wiederanlaufsperre, abschaltbar, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 1, Performance Level (PL): PL c, Signalausgang: PNP-Halbleiter , überwacht gegen Kurzschluss und Querschlussfa
Auflösung 30 mm (Handschutz), Schutzfeldhöhe bis 2400 mm, Selbsttestend (Typ 2 nach IEC/EN 61496-1), SIL1 gemäß IEC 61508, Schutzart IP67, Temperaturbereich -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F), Schlanke Bauform, 3-seitig aufspannbar, Schutzfeldhöhe: siehe Tabelle 1, max. 2400 mm, Betriebsart: Anlauf-/Wiederanlaufsperre, abschaltbar, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 1, Performance Level (PL): PL c, Signalausgang: PNP-Halbleiter , überwacht gegen Kurzschluss und Querschlussfa
Auflösung 30 mm (Handschutz), Schutzfeldhöhe bis 2400 mm, Selbsttestend (Typ 2 nach IEC/EN 61496-1), SIL1 gemäß IEC 61508, Reichweite bis 20 m, Schutzart IP67, Temperaturbereich -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F), Schlanke Bauform, 3-seitig aufspannbar, Schutzfeldhöhe: siehe Tabelle 1, max. 2400 mm, Betriebsart: Anlauf-/Wiederanlaufsperre, abschaltbar, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 1, Performance Level (PL): PL c, Signalausgang: PNP-Halbleiter , überwacht gegen Kurzschluss und Querschlussfa
Auflösung 60 mm, Schutzfeldhöhe bis 2400 mm, Selbsttestend (Typ 2 nach IEC/EN 61496-1), SIL1 gemäß IEC 61508, Schutzart IP67, Temperaturbereich -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F), Schlanke Bauform, 3-seitig aufspannbar, Schutzfeldhöhe: siehe Tabelle 1, max. 2400 mm, Betriebsart: Anlauf-/Wiederanlaufsperre, abschaltbar, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 1, Performance Level (PL): PL c, Signalausgang: PNP-Halbleiter , überwacht gegen Kurzschluss und Querschlussfa
Auflösung 60 mm, Schutzfeldhöhe bis 2400 mm, Selbsttestend (Typ 2 nach IEC/EN 61496-1), SIL1 gemäß IEC 61508, Reichweite bis 20 m, Schutzart IP67, Temperaturbereich -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F), Schlanke Bauform, 3-seitig aufspannbar, Schutzfeldhöhe: siehe Tabelle 1, max. 2400 mm, Betriebsart: Anlauf-/Wiederanlaufsperre, abschaltbar, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 1, Performance Level (PL): PL c, Signalausgang: PNP-Halbleiter , überwacht gegen Kurzschluss und Querschlussfa
Auflösung 90 mm , Schutzfeldhöhe bis 2400 mm, Selbsttestend (Typ 2 nach IEC/EN 61496-1), SIL1 gemäß IEC 61508, Schutzart IP67, Temperaturbereich -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F), Schlanke Bauform, 3-seitig aufspannbar, Schutzfeldhöhe: siehe Tabelle 1, max. 2400 mm, Betriebsart: Anlauf-/Wiederanlaufsperre, abschaltbar, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 1, Performance Level (PL): PL c, Signalausgang: PNP-Halbleiter , überwacht gegen Kurzschluss und Querschlussfa
Auflösung 90 mm , Schutzfeldhöhe bis 2400 mm, Selbsttestend (Typ 2 nach IEC/EN 61496-1), SIL1 gemäß IEC 61508, Reichweite bis 20 m, Schutzart IP67, Temperaturbereich -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F), Schlanke Bauform, 3-seitig aufspannbar, Schutzfeldhöhe: siehe Tabelle 1, max. 2400 mm, Betriebsart: Anlauf-/Wiederanlaufsperre, abschaltbar, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 1, Performance Level (PL): PL c, Signalausgang: PNP-Halbleiter , überwacht gegen Kurzschluss und Querschlussfa
Auflösung 14 mm (Fingerschutz), Schutzfeldhöhe bis 1200 mm, Selbstüberwachend (Typ 4 nach IEC/EN 61496-1), SIL3 (IEC 61508), Schutzart IP67, Temperaturbereich -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F), Schlanke Bauform, 3-seitig aufspannbar, Schutzfeldhöhe: siehe Tabelle 1, max. 1200 mm, Betriebsart: Anlauf-/Wiederanlaufsperre, abschaltbar, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Performance Level (PL): PL e, Signalausgang: PNP-Halbleiter , überwacht gegen Kurzschluss und Querschlussfa
Auflösung 30 mm (Handschutz), Schutzfeldhöhe bis 2400 mm, Selbstüberwachend (Typ 4 nach IEC/EN 61496-1), SIL3 (IEC 61508), Schutzart IP67, Temperaturbereich -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F), Schlanke Bauform, 3-seitig aufspannbar, Schutzfeldhöhe: siehe Tabelle 1, max. 2400 mm, Betriebsart: Anlauf-/Wiederanlaufsperre, abschaltbar, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Performance Level (PL): PL e, Signalausgang: PNP-Halbleiter , überwacht gegen Kurzschluss und Querschlussfa
Auflösung 30 mm (Handschutz), Schutzfeldhöhe bis 2400 mm, Selbstüberwachend (Typ 4 nach IEC/EN 61496-1), SIL3 (IEC 61508), Reichweite bis 20 m, Schutzart IP67, Temperaturbereich -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F), Schlanke Bauform, 3-seitig aufspannbar, Schutzfeldhöhe: siehe Tabelle 1, max. 2400 mm, Betriebsart: Anlauf-/Wiederanlaufsperre, abschaltbar, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Performance Level (PL): PL e, Signalausgang: PNP-Halbleiter , überwacht gegen Kurzschluss und Querschlussfa
Auflösung 60 mm, Schutzfeldhöhe bis 2400 mm, Selbstüberwachend (Typ 4 nach IEC/EN 61496-1), SIL3 (IEC 61508), Schutzart IP67, Temperaturbereich -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F), Schlanke Bauform, 3-seitig aufspannbar, Schutzfeldhöhe: siehe Tabelle 1, max. 2400 mm, Betriebsart: Anlauf-/Wiederanlaufsperre, abschaltbar, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Performance Level (PL): PL e, Signalausgang: PNP-Halbleiter , überwacht gegen Kurzschluss und Querschlussfa
Auflösung 60 mm, Schutzfeldhöhe bis 2400 mm, Selbstüberwachend (Typ 4 nach IEC/EN 61496-1), SIL3 (IEC 61508), Reichweite bis 20 m, Schutzart IP67, Temperaturbereich -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F), Schlanke Bauform, 3-seitig aufspannbar, Schutzfeldhöhe: siehe Tabelle 1, max. 2400 mm, Betriebsart: Anlauf-/Wiederanlaufsperre, abschaltbar, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Performance Level (PL): PL e, Signalausgang: PNP-Halbleiter , überwacht gegen Kurzschluss und Querschlussfa
Auflösung 90 mm , Schutzfeldhöhe bis 2400 mm, Selbstüberwachend (Typ 4 nach IEC/EN 61496-1), SIL3 (IEC 61508), Schutzart IP67, Temperaturbereich -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F), Schlanke Bauform, 3-seitig aufspannbar, Schutzfeldhöhe: siehe Tabelle 1, max. 2400 mm, Betriebsart: Anlauf-/Wiederanlaufsperre, abschaltbar, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Performance Level (PL): PL e, Signalausgang: PNP-Halbleiter , überwacht gegen Kurzschluss und Querschlussfa
Auflösung 90 mm , Schutzfeldhöhe bis 2400 mm, Selbstüberwachend (Typ 4 nach IEC/EN 61496-1), SIL3 (IEC 61508), Reichweite bis 20 m, Schutzart IP67, Temperaturbereich -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F), Schlanke Bauform, 3-seitig aufspannbar, Schutzfeldhöhe: siehe Tabelle 1, max. 2400 mm, Betriebsart: Anlauf-/Wiederanlaufsperre, abschaltbar, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Performance Level (PL): PL e, Signalausgang: PNP-Halbleiter , überwacht gegen Kurzschluss und Querschlussfa
Drehinvariantes Umlenken eines Lichtbündels um 90° in der Einfallebene, dadurch hochgradig vibrationsfest, Translationsfreies Umlenken ohne laterale Strahlverschiebung mit Boden-Lagerung OMH-SLCT-200, Silber-beschichtetes Spiegelglas, Spiegelglas mit geringer Licht-Dämpfung, Bis zu ∅ 48 mm Strahlenbüschel in der Einfallebene, Safety Serie: SLCT / SLCSfa
Drehinvariantes Umlenken eines Lichtbündels um 90° in der Einfallebene, dadurch hochgradig vibrationsfest, Translationsfreies Umlenken ohne laterale Strahlverschiebung mit Boden-Lagerung OMH-SLCT-200, Silber-beschichtetes Spiegelglas, Spiegelglas mit geringer Licht-Dämpfung, Bis zu ∅ 48 mm Strahlenbüschel in der Einfallebene, Safety Serie: SLCT / SLCSfa
Drehinvariantes Umlenken eines Lichtbündels um 90° in der Einfallebene, dadurch hochgradig vibrationsfest, Translationsfreies Umlenken ohne laterale Strahlverschiebung mit Boden-Lagerung OMH-SLCT-200, Silber-beschichtetes Spiegelglas, Spiegelglas mit geringer Licht-Dämpfung, Bis zu ∅ 48 mm Strahlenbüschel in der Einfallebene, Safety Serie: SLCT / SLCSfa
Umlenkspiegel für die mehrseitige Absicherung von Gefahrenbereichen unter Verwendung von Sicherheitslichtgittern der Serie SLCfa
Functional Safety Hub from Pepperl+Fuchs

Mehrere hundert Produkte mit einer SIL/PL-Bewertung, kostenlose Tools und Broschüren: Der „Functional Safety Hub“ ist Ihr Startpunkt bei der Umsetzung von Safety-Funktionen.