Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Dispositivos de señalización visual

Como fabricante confiable de equipos de automatización de procesos, Pepperl+Fuchs ofrece una gama de dispositivos de señalización visual de alta calidad. Proporcionanseñales visuales de advertencia o informativas, por ejemplo, en caso de fallos de los dispositivos o problemas de seguridad, o durante la puesta en marcha de las instalaciones. Los dispositivos de señalización visual están equipados con carcasas de poliéster reforzado con fibra de vidrio (GRP) o de aluminio para aplicaciones marinas y a prueba de corrosión, por lo que resultan perfectos para su uso en los entornos industriales más adversos. Se pueden montar en pared, techo y suelo para garantizar que la instalación se realice en la ubicación más adecuada para su proyecto.

  • Lentes disponibles en rojo, ámbar, verde y azul
  • Variantes de xenón y LED
  • Disponibles en 24 V CC, 115 V CA o 240 V CA
  • Cuerpos de aluminio LM6 o GRP
  • Hasta siete opciones de flash, incluida una luz de estado

Comuníquese con su representante de Pepperl+Fuchs para obtener más información acerca de las opciones disponibles para su aplicación.