Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Dispositivos de señalización acústica

Las señales acústicas son el principal tipo de señales utilizado para avisar en caso de peligro o advertencia y del estado, por ejemplo, en caso de fallos de los dispositivos o problemas de seguridad, o durante la puesta en marcha de las instalaciones. Como fabricante confiable de equipos de automatización de procesos, Pepperl+Fuchs ofrece una gama de dispositivos de señalización acústica de alta calidad. Nuestros dispositivos de señalización están fabricados con aluminio resistente a la corrosión o poliéster reforzado con fibra de vidrio (GRP), por lo que resultan perfectos para su uso en los entornos industriales más adversos. Se pueden montar en pared, techo y suelo para garantizar que la instalación se realice en la ubicación más adecuada para su proyecto.

  • Tonos variados y diferentes etapas
  • Disponibles en 24 V CC, 115 V CA o 240 V CA
  • Cuerpos de aluminio LM6 o GRP
  • Rango de salida de 100 dB a 117 dB
  • Variantes disponibles para Ex d, Ex nA o Ex i

Comuníquese con su representante de Pepperl+Fuchs para obtener más información acerca de las opciones disponibles para su aplicación.