Egy rendszer, melynek segítségével minden és mindenki beolvasható. Egy rendszer, melynek segítségével az érzékelt adatok azonnal elérhetővé válnak egy felhőn a további használatra. Egy rendszer, amellyel még a határidők is könnyebben betarthatók. Fedezze fel intelligens multiszenzoros rendszerünket az alábbi történet segítségével: „A határidő”!
Szeretné inkább élőben kipróbálni ezt a megoldást? Akkor jöjjön, látogasson ki hozzánk a Hannover Messe 2018 vásárra! Az április 23. és 27. között megrendezésre kerülő vásáron találkozhat ezzel a termékkel és más, hasonló megoldásokkal a 9-es csarnok D76-os standjánál. Szakértőink izgatottan várják, hogy Önt is üdvözölhessék.
Gyors betekintésként az idei Hannover Messe vásárba, vesse bele magát Berlin utcáiba sötétedés után: élje át a férfi történetét, akinek egy veszélyesen szoros határidőt kell teljesítenie. Mi járhat a fejében? Képes lesz megoldani a problémát? Maradjon velünk!
Az R10x sorozat folytatásaként megjelenő, közepes méretű R20x érzékelők ideális megoldást jelentenek a nagyobb hatótávolságú érzékelésre. Tudjon meg többet az új fotoelektromos érzékelősorozatról…
Mindkét pozicionáló rendszer, a safePXV és a safePGV is a világon elsőként teszi lehetővé a biztonságos abszolút pozicionálást, az SIL 3/PL e szintnek megfelelően, egyetlen érzékelővel. Számíthat a maximális biztonságra és a sokoldalú biztonsági alkalmazásokra…
Az új HF-RFID olvasó/író fejek IO-Link interfésszel rendelkeznek, és kedvező árú, megbízható és sokoldalú megoldást kínálnak az azonosítási feladatok elvégzéséhez. Élvezze a maximális rugalmasságot és az egyszerű kezelhetőséget az Ipar 4.0 alkalmazásainak széles körű választékával…
A termelőüzemekben előforduló vészhelyzetek azonnali közbeavatkozást igényelnek. Az újonnan kifejlesztett biztonsági relék kettős redundáns érzékelőkkel rendelkeznek, melyek biztosítják a megbízható aktiválást és szüneteltetést az IEC61508-tól az SIL 3 biztonsági szintig tanúsított alkalmazások esetében. Tekintse meg jól bevált K-System termékcsaládunk legújabb tagját…
A strapabíró kialakításnak, az Android N operációs rendszernek és a számos innovatív funkciónak köszönhetően az új Tab-Ex® 02 táblagépsorozat megfelel a biztonságra és a kommunikációra vonatkozó elvárásoknak. Ismerje meg a kompakt készüléket, mely az üzemben egyedül dolgozók védelmének biztosítására is ideális megoldást nyújt…
A VisuNet GXP sorozatkompakt kialakítással és nagy teljesítményű szoftverrel rendelkezik. Az RM Shell 5 firmware generáció segítségével a VisuNet GXP távoli monitorok intelligens HMI rendszerekké válnak. Ismerje meg, hogyan ellenőrizheti és vezérelheti folyamatait egyszerűen...
Iratkozzon fel az ingyenes jegyekért, és találkozzon a Pepperl+Fuchs csapatával a Hannover Messe vásáron! Izgatottan várjuk a 9-es csarnok D76-os standjánál, hogy bemutathassuk Önnek legújabb termékeinket és megoldásainkat.