Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Highlights and Benefits

A veszélyes területektől a felhőig – akadálymentes és rendkívül hatékony kommunikáció

Az Ethernet-APL lehetővé teszi a nagy adatmennyiségekgyors és hatékony kommunikációját10 Mbit/s sebességgel. A kétvezetékes kábel akár 92 W adatot és energiát továbbít egyidejűleg. Új mércét állít a hatótávolság tekintetében is, mert az akár 1000 méteres törzshosszúság ugyanúgy megvalósítható, ahogy a 200 méter hosszúság a terepi eszköz mellékvonalán.

Most először az Ethernet is alkalmazható veszélyes területeken akár a 0. zóna/1. osztály, 1. div.-ig, amihez a felhasználók által elvárt nagyfokú átjárhatóság társul. A terepi kapcsolótól a terepi eszközig terjedő mellékvonalak természetüknél fogva gyújtószikramentes védelmet biztosítanak. A kétvezetékes Ethernetre (2-vezetékes gyújtószikramentes Ethernet, vagy röviden 2-WISE) vonatkozó fejezet jelenleg hozzáadásra kerül a robbanásvédelem gyújtószikramentes védelmének jól ismert IEC-szabványához. A FISCO ihlette új szabvány számítások nélküli egyszerű tervezést és hitelesítést biztosít.

A terepi telepítés egyszerű csavaros vagy rugós sorkapcsokkal valósítható meg. Egynél több folyamatérték és eszközparaméter továbbítása lehetséges, amely lehetővé teszi az üzem egyszerű eszközkezelését, a megelőző karbantartását, konfigurálását és paraméterezését. Az összes eszköz és adat közös fizikai rétege zökkenőmentes, átlátható kommunikációt tesz lehetővé minden hierarchikus szinten – a veszélyes területektől kezdve egészen a felhőig. Így az adatok bármikor és bárhol elérhetők. A rendszer átjárhatóságát a protokoll és a fizikai réteg tanúsítása biztosítja. Ez azt jelenti, hogy az eszközök könnyen működnek együtt, még akkor is, ha a rendszerben különböző gyártók technológiái működnek.


Rövid áttekintés

  • Akár 1000 m kábelhosszúság: mellékvonal hosszúsága akár 200 m, törzsvonal hosszúsága akár 1000 m 
  • Max. 50 terepi eszköz tápellátása. Max. 90 W energia és adat.
  • Magas átviteli arányok: 10 Mbit/s, teljesen duplex
  • Kb. 100 konfigurációs paraméter letöltése terepi eszközönként mindössze néhány másodperc alatt
  • Egyszerűen alkalmazható gyújtószikramentes védelem
  • Az adatok és az energia egyidejű továbbítása ugyanazon a kétvezetékes kábelen keresztül

Műszaki tények

 ParaméterTermékleírás
 Csatlakozás:

Csavar típusa, rugós bilincs, M12

RJ45 (csak szekrényben)
 Referenciakábel típusa:IEC 61158-2, A típus a gyújtószikramentes védelemért
 Kábel keresztmetszete:0,324 ... 2,5 mm2  / AWG 22-14

e-hírek

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön rendszeresen az automatizálás világából érkező újdonságokról és érdekes információkról.

Feliratkozás

A legújabb FieldConnex® innováció, a DIN-sínre szerelhető Ethernet-APL sínes terepi switch az első olyan termék, amely Ethernet-APL-en keresztül közvetlen, gyors és akadálymentes hozzáférést biztosít a feldolgozóüzem terepi eszközeihez. Bővebben...

Az Ethernet-APL lehetővé teszi a folyamatos adatátvitelt a hierarchia összes szintjén. Részletesen az úttörő technológiáról…

A döntéshozataltól a tervezésig, a telepítésig, az üzembe helyezésig, valamint a működtetésig és karbantartásig: Fedezze fel, hogyan hozhatja ki a legtöbbet a terepi busz infrastruktúrából ...