Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Terminológia és termékkoncepciók

Az Ethernet fejlett fizikai réteg (APL) meghatározza a kapcsolt architektúrát. Az eszközök közötti átbeszélés lehetetlen, ami növeli az adatátvitel stabilitását és hosszú távon pozitív hatást gyakorol az elérhetőségre. Részletesen Ethernet-APL infrastruktúráról ezen az oldalon


  • A szegmens a kapcsolók, illetve kapcsolók és műszerek közötti kapcsolatok neve.
  • A törzs a kapcsolók közötti hosszú elérésű kábel. Nagy teljesítményű és jelerősségű kábel, amely akár 1000 m hosszú is lehet.
  • A mellék a műszer csatlakozókábele. Legfeljebb 200 m lehet, alacsonyabb a teljesítménye és a jelerőssége. A mellék gyújtószikramentes védelemként választható ki.

Termékkoncepciók

There are two types of switches to support the Ethernet-APL infrastructure and just three principle product concepts that enable any type of topology for the field of the process plant. The switches that connect to the Ethernet backbone support redundancy and resiliency concepts for high availability.


Ethernet-APL Terepi kapcsoló

A terepi kapcsolókenergiát adnak arra a mellékvonalra, ahová a műszer csatlakozik. A mellékvonal alacsonyabb követelményeket támaszt a jel erősségével és teljesítményével szemben. Ez a kétféle terepi kapcsoló – az Ethernet APL terepi kapcsoló és az Ethernet APL DIN sínkapcsoló bármilyen topológiát lehetővé tesz.

Az Ethernet-APL terepi kapcsoló az 1. zóna/2. div. telepítési helyhez a törzsvonalról kapja az áramot. Összeköti a mellékvonalat a törzsvonallal. A kimenetek természetüknél fogva biztonságosak, támogatják a 0. zóna/1. div-hez való csatlakozásokat

Jellemzők:

  • A kimenetek gyújtószikramentes védelemmel rendelkeznek az Ex ia IIC kategóriáig
  • Készülékek 0. zóna/1. div.
  • Terepi telepítési, 1. zóna/2. div.
  • Törzsvonalról táplált

Ethernet-APL DIN sínkapcsoló

Hamarosan: A FieldConnex® Ethernet-APL sínkapcsoló egy terepi kapcsolóvezérlőszekrényes vagy elosztódobozos telepítéshez. Csatlakoztatja az Ethernet-APL mellékvonalakat az Ethernet gerincéhez. Az elektromos áramot külső áramforrásból nyeri a mellékvonal és saját maga számára.

Jellemzők:

  • Ethernet-APL mellékvonali áram és adatátvitel
  • Támogatja a gyűrűs redundanciát az épület Ethernet hálózatán
  • Szekrénybe telepítés, Zóna 2/Div. 2
  • Külső áramellátás
  • Gyújtószikramentes védelem a mellékvonalon: Ex ic IIC vagy Ex ia IIC

Ethernet-APL főkapcsoló

Az Ethernet-APL tápkapcsoló összeköti az Ethernet-APL hálózatot az épület Ethernet-jével vagy gerincével Valamint árammal látja el a törzsvezetéket Ez a főkapcsoló általában a vezérlő helyiségében lévő kapcsolószekrénybe van felszerelve, és külső áramellátással működik.

Jellemzők:

  • APL törzsvonali áramellátás és adatátvitel
  • Támogatja a gyűrűs redundanciát az épület Ethernet-jén
  • Szekrénybe telepítés, 2. zóna/2. div.
  • Külső áramellátás

e-hírek

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön rendszeresen az automatizálás világából érkező újdonságokról és érdekes információkról.

Feliratkozás

A legújabb FieldConnex® innováció, a DIN-sínre szerelhető Ethernet-APL sínes terepi switch az első olyan termék, amely Ethernet-APL-en keresztül közvetlen, gyors és akadálymentes hozzáférést biztosít a feldolgozóüzem terepi eszközeihez. Bővebben...

Az Ethernet-APL lehetővé teszi a folyamatos adatátvitelt a hierarchia összes szintjén. Részletesen az úttörő technológiáról…

A döntéshozataltól a tervezésig, a telepítésig, az üzembe helyezésig, valamint a működtetésig és karbantartásig: Fedezze fel, hogyan hozhatja ki a legtöbbet a terepi busz infrastruktúrából ...