Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Hidrogénszállítás

A hidrogén szállítása műszakilag kihívást jelent. Nemcsak azért, mert a hidrogén robbanóan reagál bizonyos keverési arány feletti oxigénnel, hanem azért is, mert szállításhoz sűríteni kell. Egy gáznyomás-szabályozó és -mérő berendezés (GDRMA) szabályozza és méri a hidrogén nyomását a további szállításhoz, így biztosítva, hogy sem negatív, sem pozitív nyomású se legyen. 


Szárazföldi szállítás

A robbanásveszély miatt a robbanásveszélyes területekre tervezett Pepperl+Fuchs termékek széles választéka használható ezekhez a rendszerekhez. A 6000-as sorozatú öblítő- és nyomásfokozó rendszer például megbízhatóan védi a hidrogénelemző berendezéseket a robbanásveszélyes légkörtől. A Pepperl+Fuchs különböző interfészmoduljai ideális megoldást jelentenek a GDRMA vezérlőszekrény biztonságos jelátviteléhez és túlfeszültség elleni védeleméhez. Egy SR sorozatú kapcsolódoboz biztosítja a jelek gyújtószikramentes elosztását. A közvetlenül a terepi eszközöknél fellépő túlfeszültség megelőzése érdekében a Pepperl+Fuchs túlfeszültség-védelmi moduljait is használják. Emellett az induktív érzékelők helyzetvisszajelzést adnak a gáznyomás-szabályozó és mérőberendezés szelepein.

Tengeri szállítás

Ha a hidrogént gázszállító tartályhajón szállítják, robbanásvédelmet is biztosítani kell. A Pepperl+Fuchs robbanásveszélyes területekre szánt termékkínálata a hidrogén tengeri szállítására szolgáló megoldások széles választékát kínálja. Például az SR sorozatú házba szerelt FB távoli I/O rendszer ideálisan alkalmas a hajó terepi jeleinek csatlakoztatására. A gázszállító tartályhajó darujának megbízható vezérléséhez tokozott Ex de megoldás áll rendelkezésre, amely a „lángálló burkolat” (Ex d) típusú védelemmel ellátott házat kombinálja a „fokozott biztonság” (Ex e) típusú védelem előnyeivel. Ez azt jelenti, hogy a veszélyes területre nem alkalmas alkatrészek biztonságosan használhatók a gázszállító tartályhajó darujának vezérlésére, a jóváhagyott kezelőelemekek pedig könnyen hozzáférhetők az Ex e házában.

Ammónia formájában történő szállítás

Alacsony energiasűrűsége miatt a tengeri szállítás nem ideális megoldás a tiszta hidrogén esetén. Ezért általában származék formájában, azaz egy másik anyaggal kombinálva szállítják. Az ammónia több okból is megfelelő származéknak bizonyul: először is, az ammónia energiasűrűsége sokkal nagyobb, mint a hidrogéné, másodszor, hajóval már évente több millió tonnát szállítanak. A szállítás után az ammóniát vízre és nitrogénre bontják egy hőbontási folyamatsorán.


Mivel az ammónia robbanásveszélyes anyag, megfelelő intézkedésekre van szükség az emberek és a környezet védelme érdekében. A Pepperl+Fuchs nemcsak a gázszállító tartályhajókon, hanem az ammónia terminálokon is hozzájárul a robbanásvédelemhez különböző termékekkel és megoldásokkal. A jól bevált K-Systemelektromos sínes moduljai támogatják a szállítóhajó biztonságos kirakodását. A tartálytelepeken az Ethernet-APL sínes terepi kapcsoló gyors és biztonságos adatátvitelt biztosít. A krakkolás, azaz az ammónia vízre és nitrogénre bontása során a H-rendszer moduljai hozzájárulnak a krakkoló üzemek biztonságos működéséhez.

e-hírek

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön rendszeresen az automatizálás világából érkező újdonságokról és érdekes információkról.

Feliratkozás
amplify – A Pepperl+Fuchs magazin

Fedezze fel online magazinunkat! Izgalmas sikersztorik, alkalmazástechnikai beszámolók, interjúk és regionális hírek várnak Önre.