Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Frequency Input

Termék kiválasztás

Product


1-channel, Input Ex ia, Mounting in Zone 2, Class I/Div.2 or in the safe area, Input for frequency, counter, direction of rotation, Explosion protection: Ex ia, Function: Counter , Function [2]: frequency, Function [3]: direction of rotation, Connection: NAMUR sensor, Connection [2]: volt-free contactpa

1-channel, Input for frequency, counter, direction of rotation, Installation in Zone 2 or safe area, Digital input max. 15 kHz, Explosion protection: Ex ic, Function: Counter , Function [2]: frequency, Function [3]: direction of rotation, Connection: NAMUR sensor, Connection [2]: volt-free contactpa

Szűrés a következő szerint:

PROFINET kommunikációs modul

A Pepperl+Fuchs új, Zóna 2, I-es osztályú, Divízió 2-es, hitelesített távoli I/O PROFINET kommunikációs modulja új kapukat nyit meg a folyamatiparban az Ipar 4.0 alkalmazásai számára.