Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Accessories

Termék kiválasztás

Következő oldalUtolsó oldal
Product


Spring terminal, For LB and FB modules, 6-pole, Labeled 1 ... 6, Color blue, For Ex ia or Ex ib applications, Construction type: spring terminalpa


Spring terminal, For LB and FB modules, 8-pole, Labeled 1 ... 8, Color blue, For Ex ia or Ex ib applications, Construction type: spring terminalpa


Spring terminal, For LB and FB modules, 2 x 8-pole, Labeled 1 ... 8 and 9 ... 16, Color blue, For Ex ia or Ex ib applications, Construction type: spring terminalpa


Front screw terminal, For LB and FB modules, 6-pole, Labeled 1 ... 6, Color blue, For Ex ia or Ex ib applications, Construction type: front screw terminalpa


Front screw terminal, For LB and FB modules, 8-pole, Labeled 1 ... 8, Color blue, For Ex ia or Ex ib applications, Construction type: front screw terminalpa


Front screw terminal, For LB and FB modules, 2 x 8-pole, Labeled 1 ... 8 and 9 ... 16, Color blue, For Ex ia or Ex ib applications, Construction type: front screw terminalpa


Spring terminal, For LB modules, 8-pole, Color blue, For Ex ia or Ex ib applications, For wire end ferrules without plastic sleeve only, Construction type: spring terminalpa

FieldConnex®, Separation wall for intrinsically safe application (packaging unit: 2 pieces), Designed for use with Ethernet APL rail field switchespa

For PROFIBUS DP, MODBUS, RS 485, Axial cable feed, With switchable bus termination resistorpa

For PROFIBUS DP, MODBUS, RS 485, Cable feed below 90°, With switchable bus termination resistor, With connector for bus monitor or class 2 masterpa
Következő oldalUtolsó oldal

Szűrés a következő szerint:

PROFINET kommunikációs modul

A Pepperl+Fuchs új, Zóna 2, I-es osztályú, Divízió 2-es, hitelesített távoli I/O PROFINET kommunikációs modulja új kapukat nyit meg a folyamatiparban az Ipar 4.0 alkalmazásai számára.