Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

6000 Series intrinsically safe termination board 6000-ISB-01

6000-ISB-01
  • Interface for field connection back to EPCU
  • DIN rail mounting
  • Easy termination of connections
  • Removable terminal on EPCU side

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

A teljes adatlap letöltése PDF formátumban:


Adatlap kivonata: Műszaki adatok  6000-ISB-01

General specifications
Series6000 Series
SystemType X Purge ; Ex pxb Purge
Electrical specifications
ConnectionShield / ground: capacitively coupled to ground
Mechanical specifications
Connection typeScrew Terminals Field devices: 0.13 - 2.08 mm² max (26 - 14 AWG) Torque 5-7 in-lb (0.6 to 0.8 Nm)
Screw Terminals EPCU: 0.08 - 1.31 mm² (28 - 16 AWG) Torque 4 in-lb (0.5 Nm)
Degree of protectionIP20
Terminal assembly
Terminal typeField connection
Terminal capacityMin: 24 AWG (0.2 mm2)
Max: 12 AWG (3.3 mm2)
Mass800 g
Dimensions83 x 126 x 67 mm (3.3 inch x 5.0 inch x 2.6 inch)
MountingDIN rail mounting , 2 mounting clips
General information
System informationMust be used with 6000 series purge system to meet certification requirements.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027180591
ECLASS 12.027180591
ECLASS 11.027180591
ECLASS 10.0.127299090
ECLASS 9.027299220
ECLASS 8.027299220
ECLASS 5.140050501
ETIM 9.0EC000243
ETIM 8.0EC000243
ETIM 7.0EC000243
ETIM 6.0EC000243
ETIM 5.0EC000243
UNSPSC 12.139121303

Details: 6000-ISB-01

Function

The intrinsically safe termination board is DIN rail mountable within a pressurized enclosure or other suitable enclosure. The terminal board allows for interfacing of the vent(s), Temperature Hub, User-interface, manifold valve, and the 4 digital inputs from the field.

The board and its connection are intrinsically safe and should maintain proper distance from non-intrinsically safe wiring.

When mounted in a pressurized enclosure the board is only rated for hazardous gas atmosphere. However, if mounted in hazardous dust atmosphere a proper enclosure is required.

Product Documentation: 6000-ISB-01

Nyelvválasztás:
Safety and Security DocumentationNyelvFájltípusFájlméret
Használati útmutatóHUNPDF169 KB

Design / Simulation: 6000-ISB-01

Nyelvválasztás:
CADNyelvFájltípusFájlméret
CAD 2-D / CAD 2-DALLZIP347 KB
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1427 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Approvals: 6000-ISB-01

Nyelvválasztás:
CertificatesTanúsítvány sz.NyelvFájltípusFájlméret
Brasil TUV Rheinland BrazilTÜV 22.1421XALLPDF1291 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-B066DALLPDF162 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-B0F5ALLPDF159 KB

Kapcsolódó termékek: 6000-ISB-01

Accessory of
pa

Ismerje meg, hogyan biztosíthatja a legokosabb módon a robbanásveszélyes helyek védelmét, és konfigurálhatja saját öblítő- és nyomásfokozó rendszerét!

Ez az interaktív alkalmazás lépésről lépésre szimulálja az öblítő és nyomásfokozó rendszer programozását. Töltse le ingyen az alkalmazást iOS vagy Androidos készülékére ...