Az Optionboxes OB11 és az OB31 abban az esetben használható, ha a kezelői munkaállomás és a nem robbanásveszélyes terület közötti távolság túl nagy egy 24 V DC tápvezeték létesítéséhez. A robbanásveszélyes terület 24 V DC tápellátását hálózati feszültség biztosítja, ami alkalmas a VisuNet kezelői munkaállomásokhoz való használatra. Mindkét optionbox használata Zóna 1+21 (ATEX és IECEx) engedéllyel rendelkezik, és a nagy igénybe vételt jelentő körülmények közötti használat érdekében rozsdamentes acél házzal készül. A dobozok konzol segítségével padlóra és falra szerelhetők.
Az OB31 optionbox nagy távolságú adatátvitelt tesz lehetővé a gazda számítógép és az ipari munkaállomás között. Egy száloptikás kábellel akár 2 km-es távolság is áthidalható. DSL rézkábelek esetében a távolság 1 km.