Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Tartozékok

Termék kiválasztás

Következő oldalUtolsó oldal
Product


Alignment guide for readerfa

USB cable unit with power supply, Power supply for 95 - 230 V AC, For SSI interface, For PROFIBUS DP, For CANopen, For PROFINET, For EtherNet/IPfa

USB cable unit, For SSI interface, For PROFIBUS DP, For CANopen, For PROFINET, For EtherNet/IPfa

Mounting bracket for PCV* read headfa

Grounding clip for PCV system, Stainless steel version, Low weight, M12 plug connection, High mechanical stabilityfa

Protective laminate for PGV code tape, High chemical resistance, Low weight, Self-adhesive mounting, High temperature resistance, High mechanical stability, Removable without residue, Easily interchangeablefa

Protective laminate for PGV code tape, High chemical resistance, Low weight, Self-adhesive mounting, High temperature resistance, High mechanical stabilityfa

Cable unit with power supply for USB / RS-485 interface converter , Power supply for 95 - 230 V ACfa

Marker head for 25 mm code tape, For 25 mm code tapes, Can be used for PCV80..., PCV100..., and PCV130... readers, Includes 2 x edding® 3000 permanent markersfa

Grounding clip for PCV system, Stainless steel version, Low weight, M12 plug connection, High mechanical stabilityfa
Következő oldalUtolsó oldal

Szűrés a következő szerint:

A safePXV és a safePGV abszolút pozicionáló rendszerek

Az új abszolút pozicionáló safePXV és safePGV rendszerek most először egyetlen érzékelő alkalmazásával érik el a „SIL 3/PL e” biztonsági szintet…

Funkcionális biztonság központ a Pepperl+Fuchs-nál

Több száz SIL/PL értékeléssel ellátott termék, ingyenes eszközök és prospektusok egy helyen: a „Funkcionális biztonság központ” a legjobb kiindulópont biztonsági funkciók kivitelezéséhez.