Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Accessory camera lens VOS-LE-C-35MM-JC

VOS-LE-C-35MM-JC
  • Exchangeable lens (C-Mount)
  • Focal length 35 mm
  • F 1.6-16
  • Format 2/3"
  • MOD 0.3 m
  • C-mount

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

A teljes adatlap letöltése PDF formátumban:


Adatlap kivonata: Műszaki adatok  VOS-LE-C-35MM-JC

Termék leírása
Fixed focal length lens, high-resolution, compact Megapixel lens, with locking screws for C-mount cameras
General specifications
Focal length35 mm
Format2/3"
ApertureF1,6-16
Aperture contromanually
Horizontal angle of view76 °
Vertical angle of view56.9 °
Diagonal angle of view95.3 °
At image format6.6 x 8.8 mm
MOD (Minimum object distance)300 mm
Ambient conditions
Operating temperature-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Storage temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Mechanical specifications
Mass85 g
Objective connectionC-mount
Dimensions
Length36.5 mm
Diameter32 mm
Filter threadM 30,5 × 0,5

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027310101
ECLASS 12.027310101
ECLASS 11.027310101
ECLASS 10.0.127310101
ECLASS 9.027310101
ECLASS 8.027310101
ECLASS 5.127310101
ETIM 9.0EC002999
ETIM 8.0EC002999
ETIM 7.0EC002999
ETIM 6.0EC002999
ETIM 5.0EC002999
UNSPSC 12.143211711

Details: VOS-LE-C-35MM-JC

Kapcsolódó termékek: VOS-LE-C-35MM-JC

Accessory of
Vision sensor for 1-D and 2-D code reading;
Resolution: 1280 x 960 pixels;
Light source: external illumination;
Lens: C-mount connectionfa
Vision sensor for advanced object detection;
Resolution: 1280 x 960 pixels;
Light source: external illumination;
Lens: C-mount connectionfa
Optikai azonosítás

A 2D kódolvasóktól a kézi készülékeken át a vonalkódolvasókig és a speciális megoldásokig – találja meg az ideális megoldást optikai azonosítási feladatához.