注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
人、物体、および車両を検出するためのミッドレンジ光電センサー |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
有効検出範囲 | 0 ... 6 m | |
リフレクタの距離 | 0 ... 6 m | |
しきい値検出範囲 | 9 m | |
基準対象物 | H85-2 リフレクタ | |
光源 | LED | |
ライトタイプ | 変調赤外線 | |
ライトスポットの直径 | 約 230 mm 6000 mm の距離 | |
発散角 | 約 2,5 ° | |
周囲光限度 | 90000 Lux | |
機能安全関連パラメータ | ||
MTTFd | 1083,4 a | |
インジケータ / 作動手段 | ||
機能インジケータ | 赤色 LED、スタビリティコントロールが不十分なときに点滅します | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 12 ... 30 V DC | |
無負荷供給電流 | < 100 mA | |
出力 | ||
切替え方式 | ダークオン | |
信号出力 | 1 NPN、1 PNP 同期スイッチング、短絡保護、逆極性保護 | |
スイッチング電圧 | 最大 30 V DC | |
スイッチング電流 | 200 mA | |
切替え周波数 | 25 Hz | |
応答時間 | 20 ms | |
適合性 | ||
製品規格 | EN 60947-5-2 | |
承認と証明書 | ||
UL 認証 | cULus 過電流保護のため、最大値と最小値の定格電流を持つヒューズを取り付けて 5 A ください。 30 V DC |
|
CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F) | |
保管温度 | -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) | |
機械仕様 | ||
保護等級 | IP65 | |
接続 | 5 m 固定ケーブル | |
材料 | ||
ハウジング | Luran® | |
光学面 | Luran® | |
質量 | 100 g | |
寸法 | ||
高さ | 85 mm | |
幅 | 19,5 mm | |
深度 | 50 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0.1 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 5.1 | 27270902 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language. |
Brief Instructions | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 295 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 169 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-CA-L87056-31-90408991-0 / UL-US-L87056-11-90408991-0 | ALL | 625 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | E87056 | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6717 | ALL | 226 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6756 | ALL | 223 KB |
アクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|